長途旅行和重型用途的能量鏈

適用於重型應用的能量鏈& 長行程

E4.1

E4.1
  • 內部高度30 至 800 公釐
  • 橫桿可在內半徑和外半徑移動
  • 適用於特別嚴苛的應用
  • 後抓地力提供最佳的橫向穩定性
  • 長行程和長無支撐長度時的高推力
  • 噪音阻尼"剎車器" 和噪音阻尼器為選項
  • 外連桿和內連桿可快速組裝
  • 有或無預緊力

E4/4

E4/4HD
  • 內部高度56 至 80 公釐
  • 全寬:內外半徑的橫桿可移除
  • 高穩定性
  • 適用於特別嚴苛的任務
  • 重型應用的理想選擇
P4.1
  • 內部高度:32 至 80 公釐
  • 全腹板:橫桿可在內半徑和外半徑移除
  • 鏈節連接採用免保養的摩擦聚合滑動軸承,使用壽命更長
  • 長移動距離可達 800 公尺以上
  • 填充重量高達 30 kg/m
  • 速度高達>5 m/s
  • 可進行智慧型磨損監控

P4

P4
  • 內部高度32 至 80 mm
  • 全腹板:內外半徑橫桿可移除
  • 長移動距離可達 800 公尺以上
  • 高填充重量可達 30 kg/m
  • 高速度高達>10 m/s
  • 2007 年 iF 產品設計獎
滾輪拖鏈
  • 內側高度:32 至 80 mm
  • 提供兩種版本
    • 全封閉
    • 全封閉
  • 適用於特別嚴苛的應用
  • 驅動功率減少 75%,軋延
  • 速度可達 6 m/s
  • 滾動阻力均勻,適用於有污垢的應用
autoglide
  • 提供四種版本:
    • 用於 E4.1 系統
    • 用於 E2/000 系統
    • 快速填充 - 只需推入電纜
    • 特殊滑動導向元件
  • 可靠安靜、耐磨且節能
  • 移動距離可達 80 公尺,移動速度可達 2.5 公尺/秒

全套

適合長途旅行的全套裝備
  • 行駛距離 8 - 200 公尺
  • 節省時間 - 我們為您組裝整套產品
  • 1 套完整組件包括
    • 能量鏈
    • 安裝支架
    • 應力消除
    • 分離器
    • 不帶滑桿的導槽
    • 帶滑桿的導槽
    • 螺絲刀
    • 更多

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢