回轉環軸承<br>iglidur® PRT

可獨立設定:PRT-04 模組化系統

您可以在此頁面上找到什麼:

模組化原理

簡單& 高效:為您的應用量身定制的解決方案

我們的標準 - 基本要素

PRT-04
PRT-04、80-360 D [mm]
PRT-04 微型
PRT-04-00
PRT-04 黑色版
PRT-04-BE、80-360 D [mm]

外齒型轉盤軸承

轉盤軸承 PRT-04 外環驅動
prt-04-50-to-htd5m
PRT-04 內驅動環
prt-04-50-ti-st

定位:卡扣功能、鎖定& 限制

PRT-04為附鎖定機構的轉盤軸承
PRT-04-R、80-360 D [mm]
iglidur® 回轉環、PRT-04、手動夾具
PRT-04-HK、90-360 D [mm]
PRT-04為附鎖定機構的轉盤軸承
PRT-04-ART-RC, 80-360 D [mm]
回轉環、PRT-04、鎖定裝置
PRT-04-type, 80-360 D [mm]
PRT 回轉環軸承電子位置監控
PRT-04-ART-PD, 80-360 D [mm]
PRT 回轉環軸承通用適配器
PRT-04-ART-U, 80-360 D [mm]
PRT-04 角擋
PRT-04-TS, 110-360 D [mm]
PRT-04 角度測量
PRT-04-60-AM

專家:適合 FDA 和 ESD 標準使用

PRT-04 不銹鋼 FDA
PRT-04-ES-A, 110-360 D [mm]
PRT-04 不銹鋼 ESD
PRT-04-ES-F2, 110-360 D [mm]
PRT-04 用於無塵室
PRT-04-100-CR、

零配件

PRT 轉盤軸承
PRT-04-AD-VH90 (90 度)
PRT 轉盤軸承
PRT-04-AD-VH45 (45 度)
PRT 轉盤軸承
PRT-04-AD-HK
PRT 轉盤軸承
prt-04-ad-at10/ t10/ htdm
PRT 轉盤軸承
PRT-04-00-PL
PRT 轉盤軸承
PRT-04-T, 110-360 D [mm]
PRT 轉盤軸承
PRT-04-DP, 110-360 D [mm]
PRT 轉盤軸承
PRT-04-DRI, 80-360 D [mm]
PRT 轉盤軸承
PRT-04-G、150-450 D [mm]
PRT 轉盤軸承
PRT-04-M4、110-360 D [mm]
PRT轉盤軸承專家

PRT 配置器

PRT轉盤軸承專家

PRT 白皮書

在業界最大的測試實驗室進行測試

igus 測試實驗室

常見問題 - 迴轉環軸承 FAQ

FAQ常見問題

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢