拖鏈的測試實驗室

  • 2,147 m²(igus® 測試實驗室總面積 3,800 m²)
  • 每年針對所有產品進行超過 15,000 次測試
  • 53 個測試系統
  • 每年在 e-chain® 和 chainflex® 測試實驗室進行 100 億次 e-chain® 循環測試
  • 僅 e-chain 就有 30 億次測試週期®

進行了哪些測試?

現場測試中的長行程

長途旅行的新測試平台

  • 滾子能量鏈
  • 可達 8m/s 的移動速度
  • 可實現長達 400 m 的移動距離
  • 200 公尺測試軌道
  • 全自動系統
無塵測試實驗室

無塵室實驗室

冷測試

  • 溫度: -40°C
  • 行程:4.32 公尺
  • 速度: 超過 0.7 公尺/秒
  • 頻率:約 6,900 次/天

介質耐受性測試

測試結果會如何處理?

線上工具

線上工具

創新拖鏈產品

創新拖鏈產品

智慧工程塑膠

智慧工程塑膠

精選測試

測試無支撐長度
使用能量鏈進行機油測試
噪音測試
體積比較
無塵室測試能量鏈
海上能源鏈的拉伸測試

我們很樂意測試您的應用

更多資訊

igus 測試實驗室
能量傳輸保護拖鏈系統
電子鏈線上配置器

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢