變更語言 :

創新的 igus® 無塵室技術在測試台上取得成功!保證不含微粒!
igus® 是能源鏈領域無塵室技術的領先製造商之一,自 1997 年以來,其產品已成功通過測試。為了能夠更快速地開發新的無塵室相容產品,Fraunhofer IPA 作為開發和認證合作夥伴,目前已代表 igus® 在科隆設計並實現了一個擁有 ISO 1 級無塵室系統的客製化無塵室實驗室。新的實驗室可讓我們在最短的時間內,在真實的條件下進行先期客戶測試和新的開發。

e-skin flat 的噪音水平僅為 29 dB(A)。
此測試顯示了 igus® 扁平無塵室拖鏈 e-skin® flat (A)的安靜程度,與競爭對手的扁平帶狀電纜 (B) 和 (C) 相比,e-skin® flat 的噪音值僅為 29 dB(A) - 在科隆的 igus® 實驗室進行測試,在 1.5 m/s 懸空的情況下,使用標準噪音測量支架(阻尼板,無導引裝置)進行測試,距離測量設備1公尺。

波紋浪管 e-skin® 專為無塵室應用而開發。在實驗室中,它在 3 m/s 的實際條件下,承受了超過 640 萬次的往返次數。

標準彎曲測試顯示了 e-skin® soft 的彈性。它只會彎曲,即使在其他拖鏈已經會折斷的負荷下也是如此。
EN ISO 14644:確定無塵室分類的標準
EN ISO 14644(德國的 DIN EN ISO 14644)是國際認可的無塵室和無塵區域標準。該標準可用來將房間分類為無塵室等級 (ISO 1-9)。該標準還考慮了與無塵室設施的規劃、運行和監控相關的各個方面。
EN ISO 14644 最初是為半導體產業所制定,於 2001 年取代舊的 US FED STD 209E 標準。自此之後,EN ISO 14644 標準已在眾多產業中廣泛應用,包括航空航天、光學、製藥、食品、醫療技術和醫療保健等領域。
為了將無塵室分為不同等級,EN ISO 14644 著重於空氣中的顆粒濃度。該標準規定了每立方米空氣中允許的最大顆粒濃度限值。它還將無塵室的潔淨度分為 ISO 1-9 級。ISO 1 級無塵室達到了最高級別的潔淨度。這表示每立方米的空氣中最多可有 10 個最大尺寸為 0.1 微米的顆粒。
為了均勻地確定濃度,除了顆粒極限值之外,該標準還規定了公認的測試方法。 現代的粒子測量裝置通常都配備雷射二極體,以達到最精確的測量。每個區域的最小測量點可以在表格中找到。如果每個測量點的平均值不超過極限值,房間就符合要求。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net