用於無塵室(潔淨室)的能量傳輸保護拖鏈系統

用於無塵室(潔淨室)的能量傳輸保護拖鏈系統

超過 9,000 個電纜線保護鏈架,拖鏈系列獲得無塵室應用 ISO 1 至 5 級認證 1)

e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

e-skin®flat 扁平式無塵室拖鏈,具有絞合結構,可取代無軌電線電纜

  • 無塵室相容,符合 IPA ISO Class 1
  • 模組化和緊湊型
  • 電線電纜可在幾分鐘內拆除
  • 採用客製化的 CFCLEAN 絞線結構,可靠度高
  • 產品使用壽命超過5700萬往返次數
  • 備有常備庫存
  • 無最小訂購量

e-skin® 浪管

e-skin® 浪管

能量傳輸保護拖鏈系統T3系列

能量傳輸保護拖鏈系統T3系列

能量傳輸保護拖鏈系統E3系列

能量傳輸保護拖鏈系統E3系列

E6.1系列能量傳輸保護拖鏈系統

E6.1系列能量傳輸保護拖鏈系統

E6 拖鏈系統

E6 拖鏈系統

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S
結果根據 DIN EN ISO 14644-1系列報告編號速度 [m/s]
ISO 等級 1SKF12O/SKF12C e-skin 單腔系統 IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 1 e-skin flat 3 層 IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 1 e-skin® soft 柔軟型無塵室拖鏈 SKS28.068.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 1 SKY28.068.02.1 e-skin 複合式 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO 等級 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO 等級 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO 等級 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO 等級 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO 等級 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO 等級 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO 等級 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
Fraunhofer IPA 測試

igus 無塵室拖鏈產品比較

扁平無塵室拖鏈 e-skin® flate-skin® 浪管能量傳輸保護拖鏈 C6系列拖鏈<br />E6/E6.1市售帶狀電線電纜
符合 EN ISO 14644-1 等級一認證 ✔ ✔不停止的在無塵室測試<br />經 IPA 認證的igus<br />無塵室實驗室✔✔
模組化設計 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
零組件可單獨更換 ✔ ✔ ✔ ✔ X
快速灌裝,可開啟 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
快速出貨 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
易於保養 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
現貨供應 ✔✔✔✔X
可縮短 ✔✔✔✔X
可單獨加寬 ✔X✔✔X
高生產率 ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
無最小訂購量 ✔✔✔✔X
經濟實惠 ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
適用於懸空的應用 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
高動態應用 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
節省空間 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
內部負載 ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
高達 4 年保固 ✔ ✔ ✔ ✔ X
節省資源 ✔ ✔ ✔ ✔ X
一站購足(拖鏈、電線電纜、連接器)✔✔✔✔✔
零件也可單獨購買 ✔✔✔✔X
安靜、平穩運行 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
線上計算使用壽命 XXX✔X
線上配置內部分隔 即將上市 ✔ X✔ ✔
適用於以下行業 電子業、3C產業、貼合點膠、半導體產業、面板製造、醫療技術、微電子、自動光學檢測電子業、3C產業、點膠設備、玻璃切割、半導體產業、面板製造、微電子、自動光學檢測電子業,半導體產業,FPD 生產,微電子,面板機器人,包裝電子業、半導體產業、面板製造、微電子、面板產業機械手臂、包裝機械、繪圖機械、醫療技術電子業、3C 產業、微電子、半導體工業、FPD 生產
  1. e-skin®、E6、E6.1、T3、E3、E2/000、E4.1 系列的各個拖鏈系列均已通過igus® easy chain® DIN EN ISO 14644 認證 - 1 IPA Fraunhofer Institute 的ISO 1 級至ISO 5 級(報告IG1303-640-1、IG0704-400、IG308-295 和IG 1907-1125)。這對應於相同設計/原理的e-chain® 產品範圍中的9,000多個料號。
  2. drylin®產品系列「T」、「N」和「W」的各個尺寸均已通過 IPA Fraunhofer Institute 的 DIN EN ISO 14644-1 ISO 3 級至 ISO 6 級認證(報告 IG308-295)。這對應於同一設計/原理的drylin® 產品範圍中的 197 料號。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢