變更語言 :

System T3集安靜運行、低噪音、簡單安裝和成本效益於一身。互鎖的側面鉸鏈取代了傳統的栓/孔連接,防止接合處之間的相對移動。這實現了幾乎完全的無磨損(無塵室)。T 形輸送帶的幾何形狀意味著在鋪設能量鏈時幾乎不會產生多角形效應。T 型皮帶運行起來非常和諧順暢,尤其是低振動和安靜。為了降低生產和組裝成本,T 型帶並非單獨安裝,而是以 8 個鏈節的長度安裝 - 與 E3 系統類似。由於自重較低,T 型帶適用於填充重量較低、行程較短,同時具有較高加速度和速度的應用。
典型行業和應用
印表機和繪圖機、無塵室應用、半導體生產和加工、光學、拾放機器、測量技術

IPA 分級 - 報告 IG1303-640-1
ISO 2 級,符合 DIN EN ISO 14644-1 標準,適用於系統 T3,系列 T3.29.050.038.0,v = 0.5 m/s、1 m/s、2 m/s

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net