ESD 抗靜電拖鏈

  • ESD 材料經過超過 1000 萬次循環測試,可滿足最高要求
  • 可開啟的能量傳輸保護拖鏈,具有 ESD 類型的連接元件和內部分區 備有常備庫存
  • 標準化產品 - igumid ®材質 ESD
  • 經過多年在防爆保護區使用的驗證
  • 交貨時間短:7.00 - 20.00 訂單和送貨服務

E2/000 靜電放電

1500 系列 ESD

igus 拖鏈,帶有藍色 ESD 線與 21 標示。

2500 系列 ESD

2500 系列 ESD 拖鏈,帶有藍色放電線條。
拖鏈帶有 ESD 標誌和 35 毫米高度標示。

2700 系列 ESD

前往 2700 ESD 系列

E4.1 靜電放電

系列 E4.21 靜電放電

E4.21 拖鏈,帶有藍色靜電導出路徑。

系列 E4.28 靜電放電

ESD 電纜拖鏈,藍色標示放電路徑,尺寸 28。

系列 E4.32 靜電放電

E4.32 系列拖鏈,具 ESD 保護與導電路徑剖面圖。

系列 E4.42 靜電放電

E4.42 拖鏈,藍色線條表示電磁場。

系列 E4.56 靜電放電

E4.56 拖鏈,帶有藍色電磁干擾線與 56 公釐尺寸標示。

系列 E4.80 靜電放電

E4.80 ESD 適用拖鏈,帶有藍色線條與 80 尺寸標示。

拉鍊型ESD

系列 07 靜電放電

帶有 ESD 保護的拖鏈,尺寸為 10.3 毫米。

系列 09 靜電放電

ESD 拖鏈,藍色標示放電路徑,尺寸為 15。

E2 micro靜電放電

系列 E2C.10 靜電放電

E2C ESD 拖鏈,帶有藍色靜電放電示意和 10,6 尺寸標示。

系列 E2C.15 靜電放電

ESD 拖鏈 E2C.15,具有靜電釋放路徑和 14.9 尺寸標示。

E4/燈 ESD

系列 14240 靜電放電

ESD Chainflex 拖鏈,帶有藍色放電路徑和 62 的尺寸標示。

系列 15050 靜電放電

ESD 線槽鏈,標示 80 mm,並有藍色導引線。

E6防靜電

系列 E6.29 靜電放電

E6.29.ESD 拖鏈,帶有 ESD 標誌和閃電圖案。

系列 E6.40 靜電放電

E6.40.ESD 拖鏈,帶有 ESD 標誌與電弧放電。
E6.40.ESD 拖鏈,帶有 ESD 標誌與電弧放電。

系列 E6.52 靜電放電

前往E6.52 ESD系列

triflex® R ESD

系列 TRC.40 ESD

TRC ESD 電纜拖鏈,帶有藍色靜電放電效果。

TRC.60 系列 ESD

TRC e-skin 線纜保護系統,具可見電磁屏蔽與尺寸示意圖。
TRC 拖鏈,ESD 版本與尺寸圖。

TRC.70 系列 ESD

前往 triflex ® R ESD 鏈

帶狀 電線 電纜 e-skin ®平 ESD

e-skin flat ESD,帶有 ESD 警示符號和無塵室標示。
至電子皮膚®平 ESD

ESD 資訊

ESD安裝說明,顯示多種佈線方式的電纜導引與接地點。

ESD安裝指南

能源鏈在移動機械系統中引導電纜。

更多能量傳輸保護拖鏈

igus ®實驗室的 ESD 測試

ESD 測試裝置,包含量測儀器與工作間中的電纜拖鏈。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢