變更語言 :
符合ISO 1 級的無塵室相容性
新型黑色e-skin flat,尺寸為 SKF12,提供可開啟和全封閉型號。導電性可防止靜電場和e-skin flat運動引起的突然放電。
| 產品料號 | 系列/類型 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 腔室數 | 電纜最大限度 ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF12C.1.1.10ESD | 密閉型 | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
| SKF12O.1.1.10ESD | 可開啟 | 12 | 13 | 2 - 6 | 10 |
現代電池生產存在兩大敵人:潮濕和污染。因此,機器和系統必須在相對濕度低於 1% 的極其乾燥的環境中運作。它們絕不能釋放任何可能損害敏感細胞材料的顆粒。這也對於將電纜和軟管導向移動機器零件(例如電池組裝中)的拖鏈帶來了一個挑戰。摩擦條件在極度乾燥時會改變,這可能會增加磨損和粉塵粒子排放。" 針對這種嚴苛的情況,我們開發了 e-skin 平面 ESD 系統。拖鏈產品經理兼 igus 無塵室專家 Kira Weller " 表示,它們由高性能塑膠製成,具有特別耐磨性,因此即使在極度乾燥的環境中快速移動過程中,幾乎也不會發出顆粒。Fraunhofer IPA 的新證書提供了證明,根據該證書,e-skin® 平面 ESD 是全球第一個達到最高水準 ISO 無塵室等級 ISO 無塵室 1 級的能量傳輸保護拖鏈。韋勒:“該證書對我們來說是一個重要的里程碑。”隨著全球電池生產的擴張,對製程可靠性和純度的要求也不斷提高。因此,我們認為產業和監管機構未來將會提出更高的標準。已通過 ISO 1 認證的拖鏈已經為電池產業未來的高純度生產工廠提供了保障。
igus 一直與 Fraunhofer 製造工程和自動化研究所 IPA 合作數年來,以獨立測試和認證其能量傳輸保護拖鏈系統。然而,對於乾燥潔淨室而言,先前測試技術已設定了限制。過去,只有在無塵室條件下才能達到 ISO 等級 4 的認證。借助新的測試設施,Fraunhofer IPA 現在可以在無塵室條件下首次檢查高達 ISO 類 1 級的粉塵粒子排放行為。這些結果為對清潔度和製程安全要求最高的使用者提供了更高的透明度。兩種設計,適合各種各樣的

使用導電 ESD 材料製成的拖鏈,用於避免電子元件或組件製造過程中的靜電電荷。

點擊此處查看我們的 e-skin flat:具有靈活的填充選項的模組化電纜導引系統。

只需幾個步驟即可配置並申請 e-kin flat 電線保護能量供應系統。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net