線上訂購翻料號和磨料號

CNC服務

公差檢查

圖面公差檢查
圖面公差檢查

3D 模型配置器手

配置器
配置器

採用塑膠車銑料號的 6 個理由

自潤滑和免保養

耐化學物質的

符合 FDA 規範

耐溫

可預測的產品壽命

適合您的項目的材料!

材質

請參閱我們的製造標準

游標卡尺
  • 標稱尺寸最大 30mm:IT 9/10
  • 標稱尺寸超過 30 至 180mm:IT 10/11
  • 標稱尺寸超過 180 至 500mm:IT 11/12/13
  • 標稱尺寸超過500mm:僅在單獨測試後聲明

如果您有不同的要求

偏差的要求

配置您的願望並接收直接價格回饋。

CNC 加工何時以及為何值得您的車削和銑削料號

多種材料和材料品質:

高表面品質:

精確的零組件尺寸,具有較小的公差:您可以

對於中小批量來說很經濟實惠:

自己查看這些應用程序示例:

用於 2 柱升降機的滑動塊

滑動塊

熨燙機的皮帶導向滾輪

熨燙機

義大利麵醬灌裝機組件

填充機台

輸送皮帶滾輪

輸送帶

您的問題和我們的答案(常見問題)

FAQ常見問題

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢