完整的機械手臂

借助 robolink® 機械手臂,可以輕鬆且便宜地實現單調和危險流程的自動化流程。 為此,igus® 提供無機械爪的完整標準關節手臂,可以使用 robolink® 設計器單獨配置機械手臂,並配有 SCHUNK 公司的機械爪或 MM Engineering 的吸盤。借助該工具,還可以模擬機器人的運動序列,以便更好地瞭解應用。 如果需要,Commonplace Robotics GmbH 提供適用於 robolink® D 的工業控制器,並通過直觀的軟體實現關節手臂的程式設計。 由於 robolink® 元件基於模組化構建原理,因此它們可以與特殊元件組合使用,可以單獨購買,也可以使用自程式設計控制單元進行操作。 因此,robolink® 不僅應用面廣,而且還可靈活適應自動化過程的變化。   
 
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!