適用於列印技術的乾淨、順暢運行的元件

印刷業運動塑膠精進技術及降低成本

我們產品的優勢

  • 免潤滑、耐腐蝕和免維護,適合 24/7 使用
  • 對加壓粉末和紙塵不敏感
  • 具有減震效果和安靜運行
  • 節省空間和重量
  • 備有常備庫存
  • 經濟實惠
  • 大批量地購,1件起訂的完整系統或單一組件
  • 出貨快速,安裝方便
  • 長期、可預測的產品壽命
工廠內的大型切割與加工系統,用於橫幅和廣告材料。

印刷技術的主要產品

igus E6 拖鏈安裝在直線導軌上。

能量傳輸保護拖鏈E6.1

  • 極低噪音和減震
  • 始終如一的高精度和動態
  • 光滑、電線電纜友好的內部
CF9電纜,外皮剖開可見內部結構。

耐彎曲控制電纜CF9

  • 對於最高負載
  • 高抗彎 TPE 外護套
  • 4年保固
DryLin-W 導向滑塊,帶兩個滾輪和金屬支架。

直線導引裝置 drylin W

  • 高剛性
  • 乾式運作對污垢不敏感
  • 組裝簡單,免保養
兩個 iglidur G 塑膠圓柱滑動軸承。

平面軸承 iglidur G

  • 高耐磨性
  • 對灰塵和污垢不敏感
  • 經濟實惠
三個 xiros 滾珠軸承,分別為白色、藍色和深灰色,並排放置。

自潤式滾珠軸承 xiros

  • 比金屬軸承經濟實惠高達 40%
  • 100%免潤滑
  • 耐溫範圍為 -40 至 +80°C
黑色 igubal KSTM 與 ESTM 球面關節,內襯為淺色。

魚眼軸承 iguba

  • 比金屬軸承輕 80%
  • 低摩擦係數乾運行
  • 耐灰塵和污垢

成功案例

耐振拖鏈,實現大幅面印表機的高列印品質

Vector 2008 大幅面印表機,用於印刷流程。

電線電纜導引裝置為大幅面印表機提供可靠的介質供應

大型印表機旁的材料供料系統,紙張堆疊放在棧板上。

輸送帶用 xiros 自潤滾珠軸承 100% 不含潤滑劑

帶有紅色滾輪和警告標誌的機器輸送裝置。

免保養的圖書掃描器中的螺桿技術

書籍掃描器,配有兩支讀取臂和打開的書架。

印刷技術產品手冊關

igus 的 printing 手冊,展示工業機器和生產環境中的塑膠輸送帶。

igus 線上工具

平板上顯示 igus 線上工具,正在進行導向系統選型。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢