塑膠轉盤滾珠軸承<br>免維護且堅固耐用

您可以在此頁面上找到什麼:

我們的轉盤軸承一覽

iglidur PRT-01-60 迴轉軸承,帶螺絲孔。

01 系列

iglidur PRT-02-20-AL 轉盤軸承,附螺絲。

02 系列

iglidur PRT-03-80 旋轉環軸承,帶有鑽孔。

03系列

igus 圓形零件,帶有孔位,用於軸承或旋轉連接。

04 系列

iglidur PRT-05-15-PC 轉盤軸承,帶有開孔和中心孔。

05系列

PRT 滑動薄膜袋,用於回轉支承,內含 iglidur 薄膜。

零配件

可單獨配置:PRT-04 模組化系統

  • 根據您的具體應用訂製轉盤軸承
  • 各種外部和內部齒輪裝置
  • 角擋、卡扣機構等等
  • 準備安裝且易於安裝
  • 100%免保養、免潤滑
  • 八種尺寸

特殊型號及圖紙料號

iglidur 滑動軸承有三種尺寸,尺寸範圍為 Ø 30 mm 到 2000 mm。

iglidur® PRT 轉盤軸承的優點

iglidur PRT 轉盤軸承,具成本優勢與存錢筒圖示。

經濟實惠

iglidur PRT 免潤滑回轉軸承,帶有警示符號。

免上油、免保養

輕度高達 60%

安靜乾式運行

耐化學物質和介質

iglidur PRT 轉盤軸承搭配放大鏡觀察齒圈,已測試。

經過測試和驗證

應用示例-現實生活中的旋轉環、旋轉台

露營車上高效能的太陽能

CityFreighter 搭配 igus PRT-04 轉盤軸承與梯形螺桿,用於太陽能追蹤器。

附 iglidur PRT 轉盤軸承的電視支架

manus 模組,箭頭顯示旋轉與升降運動。

旋轉數位活動掛圖

翻頁白板展示 i3 SOLUTIONS 與 PRT 轉盤軸承,位於現代會議室中。

個人機器人

EEVE 個人機器人停在草地上,外殼緊湊,配有黑色輪子。

附 iglidur PRT 轉盤軸承的絕緣材料切割機

Roibot 系統位於廠房內,帶有電纜拖鏈和開啟的機台外殼。

咖啡機器人

機械手臂在玻璃後方的咖啡機旁送出飲料。

iglidur® PRT 轉盤軸承的更多應用範例

igus 圓形零件,中央有孔並帶有螺絲孔。
iglidur PRT 迴轉軸承,雙環結構,360° 檢視圖。

互動式 3D 模型

CAD 下載符號,顯示下載資料夾和 CAD 檔案。

CAD 檔案

筆電上的互動新聞目錄,顯示 igusblogs 與滑動軸承主題,以及影片和內容區塊。

我們的新產品目錄

展示圖,含 PRT 符號與學士帽。

轉盤軸承常見問題解答

iglidur 滑動軸承不同尺寸,放大鏡顯示材料結構。

PRT 滑動元件由什麼製成?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢