變更語言 :

結合了更高效率、節省空間和永續材料的新產品是我們新型 PRT 轉盤軸承的基礎。無論是緊湊型應用、精確的帶彎角限制還是環保解決方案 - 新型 PRT 轉盤軸承都能滿足各種需求。
我們追求技術進步與永續發展—我們的座右銘「精進技術,降低成本」是我們的使命。除了上述新產品外,我們還提供各種特殊尺寸和附加配件,如手動夾具和數位測量系統,以滿足您的客製化需求。
了解有關最新 iglidur PRT 轉盤軸承的更多資訊,並了解我們的創新解決方案如何優化您的流程,同時幫助保護環境。
精進技術,降低成本 - 借助 igus 轉盤軸承,您可以輕鬆實現。

限位塊現在可客製化
PRT-05-15-PC-TS-360 由射出成型的零件組成,可經濟高效地製造並輕鬆組裝。簡單的設計確保了堅固而輕量化的結構。具有限位塊的整合角度限制塊可讓標準旋轉運動達到 360°,並且可以根據要求進行客製化。對於材料,選擇了 iglidur P4和 iglidur M260,因為它們在測試中表現出最佳性能並提供較長的產品使用壽命。

更輕、更小、更經濟實惠
PRT-04-CP 是我們高效能 PRT-04 的緊湊版本。與 PRT-01 相比,該產品重量減輕 60%,節省 50% 空間 ,經濟效益增加 20%。它具有由 iglidur J 製成的通用滑動元件和廣泛的模組化系統。新型節省空間版本,它是專為有限的安裝空間而開發的。

可進行超過 360° 的旋轉運動
PRT-04-TS-360 可以快速調整限位塊,以防止 PRT 轉盤軸承在限定位置旋轉。一個新功能是限位塊可以實現超過 360°,甚至可以擴展到 720°,如有客製化需求請洽易格斯。

不含 PTFE 通用型
帶鋁底座的 iglidur 轉盤軸承 PRT-04 和 iglidur JPF 滑動元件不含 PTFE。

PRT-06-100:與 PRT-04 相比,成本效益提高 85%
與 PRT 系列的其他產品相比,新型 PRT 轉盤軸承特別輕量化、扁平且經濟實惠。它的厚度僅 8 毫米,高度也只有 PRT-04 系列中轉盤軸承的一半。

調節桿有兩種:90° 和 45°
PRT-04 轉盤軸承系列的 PRT 調整桿可輕鬆調整 45° 或 90°。 PRT-04 系列的模組化系統允許透過各種配件進行簡單擴展,並為廣泛的應用提供客製化解決方案。

適用於 PRT-04,也適用於改裝
PRT-04 轉盤軸承系列的 PRT 夾緊桿可實現簡單的手動夾具,並由夾緊桿和鋁塊組成。 PRT-04 系列的模組化系統允許透過各種配件進行簡單擴展,並為廣泛的應用提供客製化解決方案。

齒型規格:AT10、HTD5M、T10 - 陽極氧化鋁
轉盤軸承系列 PRT-04 的 PRT 齒型規格有 AT10、HTD5M、T10型。此配件也適用於現有 PRT-04 轉盤滾珠軸承的改造。
PRT-04 系列的模組化系統允許透過各種配件進行簡單擴展,並為廣泛的應用提供客製化解決方案。

PRT-02 系列的特點是重量輕、成本低
PRT-02-30-WPC 產品範圍由 50% 木材和 50% 塑膠的塑木複合材料組合而成。這是我們首次提供由 50% 可再生原料組成且不需要任何潤滑劑的材料組合。

PRT-04 標準型每 90 度鎖固 - 新功能:可自由選擇
具有鎖固型功能的 PRT-04 即使在高負載下也能實現轉盤軸承的精確調節。

符合 FDA 和 EU10/2011 標準的 PRT-04
帶有不銹鋼環的 PRT-04 由於其高剛性而非常適合大負載。這款 PRT 轉盤軸承採用 iglidur ® A181,符合 FDA 要求,可用於食品和包裝等領域。

只需幾分鐘即可找出哪種 PRT 轉盤軸承最適合您的應用。您也可以了解我們的 PRT 轉盤軸承在您的應用中能持續多長時間,然後選擇具有最佳性價比的轉盤軸承。

透過我們的時事通訊,您將不會再錯過任何來自 igus 的新聞。隨時了解我們公司和動態工程塑膠的最新資訊。發現新產品、令人興奮的應用、目前實驗室報告等。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net