無塵室產品符合 ISO 等級 1

用於顯示機器人或半導體製造和微電子產品中的取放應用的元件

  • 節省安裝空間和重量
  • 低噪音、減震
  • 交貨快捷,安裝方便
  • 易於打開的 e-chains 拖鏈可快速更換電線電纜
  • 經測試,使用壽命長,並提供保固:> 5,000 萬次往返次數
  • 拖鏈、電線電纜和接頭可單獨購買,訂購量為 1 件– 或作為單一來源購買完整系統。

無塵室相容產品

能量傳輸保護拖鏈

適用潔淨室的拖鏈,置於實驗室背景前。

電纜和軟管

適用於潔淨室的 chainflex 電纜,具屏蔽導線與潔淨外被。

線性滑軌、直線引導裝置

適用無塵室的線性導軌,位於實驗室前方.

轉盤軸承

適用無塵室的 PRT 旋轉軸承,置於實驗室背景前。

按無塵室分類的產品

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (尚未運作中) 最大粒子數(0.5 微米)m³ 最大粒子數(0.5 微米)f³ 符合標準的 igus 產品
1N/A N/A 能量傳輸保護拖鏈, 電線電纜, 波紋浪管, 空壓管
2N/A N/A 請見上方
3135 請參閱上方 + 線性滑軌、直線引導裝置
410352請見上方
5100A & B 3,520 100 請見上方
61,00035,200997 請見上方
710,000C352,000 9,967請見上方
8100,000D3,520,000 99,675 請見上方
9N/A 35,200,000 996,747 請見上方

無塵室根據 ISO 14644-14 進行測試,以便快速開發客戶產品


關於無塵室產品的問題與解答

自動化設備中的拖鏈,帶有彩色電纜和驅動馬達。
  • 心軸和乾式軸承材質的各自配對
  • 其他應用參數,如負載、速度等。

成功應用於無塵室應用

用於電子生產中定位系統的耐用拖鏈系統

igus 自動化系統,包含拖鏈與金屬組件,安裝於技術設備中。

用於相機模組點膠機的衛生拖鏈

潔淨室中的自動分配器,用於相機模組。

反應容器填充物系統中的自潤滑螺桿和線性技術

自動化灌裝線,配有輸送帶、容器和控制面板。

無塵室 3D 列印機

密閉測試艙中的 3D 列印機,配有耗材導引與零件支架。

帶有空氣軸承的線性滑軌系統,用於高精度調整

e-skin flat 在自動化設備中導引電纜。

半導體生產中的供能系統

潔淨室測試設備,帶有透明橘色防護外罩,置於底座上。

晶圓處理

無塵室中的晶圓搬運,使用輸送帶和搬運模組。

用於實驗室設備的 drylin TR 高導程螺母

實驗室機器人位於封閉防護艙內,抓取手臂在測試平台上方。

樣品和進一步資訊

cleanroom 宣傳冊,展示適用於潔淨室應用的產品與 igus motion plastics。

無塵室產品手冊

igus corner 立式樣品盒三個視角展示。

動態工程塑膠展示架

ESD 拖鏈用於無塵室,兩條拖鏈置於電路板背景前。

ESD 資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

BK Chen
陳柏凱 BK Chen

產業副理/電子及半導體 Deputy Product & Industry Manager – Microelectronics

+886 900 619 123聯繫我們

出貨及諮詢