無塵室電線電纜

無塵室中的 chainflex® 耐彎曲電線電纜

無塵室是什麼意思?

什麼是無塵室?

無塵室

無塵室如何運作?

無塵室測試實驗室

無塵室使用的材料和機器的技術規範是什麼?

無塵室

無塵室電線電纜系列 — CFCLEAN

E6.1

CFCLEAN.EVO:無塵室的演變

CFCLEANEVO

低發塵拖鏈系統,無 PTFE!

CFCLEAN

無塵室電線電纜的好處

  • 不會因電纜外護套硬而導致系統彎曲。
  • 由於具有高度靈活的螺紋結構、特殊導體和沒有外護套,因此可降低復位力。
  • chainflex® CFCLEAN 專為應用量身打造,與傳統電線電纜相比,重量減少高達 21%。
  • 與市面上的標準外護套電纜相比,直徑大約小16%。
  • 一公尺起訂。
  • 導體原型:48-72 小時內完成
  • 符合產業標準的芯線/截面積組合:數據、匯流排、控制、馬達 — 備有常備庫存,業界唯一 4 年保固 *。

無塵室的團隊力量

配置器 e-skin flat 搭配 CFCLEAN

e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

  • 在原型製作階段效率極高。
  • 透過簡單更換故障部件,實現最大程度的可用性。
  • 節約資源,因為損壞時只需更換單一零件。
e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈

CFCLEAN 有哪些新特性?

其他適用於無塵室的 igus 產品

拖鏈 E6.1

E6.1
  • 由於止動系統中的小螺距和“制動”,因此極其安靜
  • (根據 igus 內部測試 4479,E61.29.070.055.0 在 1 公尺/秒時=32dB(A))
  • 極度減震
  • 低磨損連接器系統(無需螺栓和孔)
  • 幾乎沒有多邊形效應,從而實現“平滑滾動”操作
  • 平滑的內部設計,可延長電線電纜和軟管的產品使用壽命
  • E61.29 系列:兩側的橫桿可以沿內外半徑拆開和拆卸
  • 與 E6 拖鏈系列相比,重量大約可減輕 30%。

線性滑軌、直線引導裝置

無塵室適用的 drylin® 線性滑軌

轉盤軸承

PRT 轉盤軸承適用於無塵室

乾燥無塵室使用的電線電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢