White paper for battery production

Components for battery production

Next level battery manufacturing - particle-free. Lubrication-free. IPA-approved

電池生產的 igus 產品

電池生產創新產品

電池單元的處理


乾式無塵室認證產品

什麼是乾式無塵室?

為什麼乾式無塵室很重要?

  • 更高的產品品質:降低污染可提高電池芯的品質和可靠性
  • 更長的產品使用壽命:將化學品反應減至最低可延長電池壽命
  • 更安全的工作環境:嚴格控制有害物質,提高人員安全

電線電纜導向系統

TPE 能源與訊號電纜

經測試的乾式無塵室品質

表 1:標準乾式無塵室v = 0.5 米/秒 a = 1 米/秒v = 1 米/秒 a = 2 米/秒v = 2 米/秒 a = 4 米/秒
E6 (IPA 報告 2303-1408)ISO 4ISO 4ISO 4
TRC.ESD + 光纖桿(IPA 報告 2309-1461)ISO 4ISO 4ISO 5
表 2:預老化乾式無塵室v = 0.5 米/秒 a = 1 米/秒v = 1 米/秒 a = 2 米/秒v = 2 米/秒 a = 4 米/秒
SKS28 (IPA 報告 2411-1575)*ISO 4ISO 4ISO 4
E14 (IPA 報告 2411-1575)ISO 4ISO 4ISO 4
表 3:乾式無塵室老化行為時間/往返費用
時間:磨合期後| 往返次數: 0時間:2個月後| 往返次數 320 萬次時間:4個月後| 往返次數:510萬次時間:6個月後| 往返次數:750萬次時間:8個月後| 往返次數:1000萬次時間:10個月後| 往返次數:1500萬次
e-skin*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4ISO 4
E6*ISO 4ISO 4ISO 4ISO 5ISO 5ISO 5

產品手冊及更多資訊

無塵室宣傳冊

無塵室產品手冊

igus® corner 展示架

XXL樣品盒

ESD 產品

ESD 資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Bastian Lenz
Bastian Lenz

Key Account Manager Mikroelektronik

+49 172 3969697聯繫我們

出貨及諮詢