變更語言 :

igubal 魚眼軸承由先進的複合塑膠製成,包含耐磨的基礎聚合物、用於承受高力的增強纖維以及用於實現平穩免維護運行的固體潤滑劑,它們具有耐污垢、防塵和腐蝕性,因此非常適合在惡劣環境中使用。
igubal 魚眼軸承的另一個優點是它們的重量:它們比鋼輕 80%,比金屬軸承更安靜。透過改用塑膠,您可以將軸承總成本降低 40%,而不會影響品質,並在將軸承安裝到機器中之前計算預期的產品使用壽命。

閱讀我們的白皮書,了解免潤滑 igubal 固定式法蘭軸承如何承受負載並在長時間降低維護成本

探索固定式法蘭軸承如何提高機器性能並有效防止故障

igubal 魚眼軸承/軸承座為您的應用提供特別具經濟實惠解決方案。由於沒有潤滑劑和長產品使用壽命,您不僅可以節省購買成本,還節省了持續的運行成本。此外,沒有最小訂購量,1 件起訂或是大批量的訂購。
我們的 igubal 魚眼軸承/軸承座耐腐蝕,可用於液體介質。根據所選材料的不同,它們的耐溫度最高可達 +200°C,非常適合在嚴苛的環境中使用。
igubal 魚眼軸承具有出色的減震功能,有助於讓您的機器運行更安靜、更有效率。
由於重量輕,igubal 魚眼軸承非常適合注重每一克重量的應用,它們有助於減少機構、機台的總重量,從而實現更有效率和更輕量的設計。
我們知道快速交付時間對您的專案有多重要。這就是為什麼我們最快可在 24 至 48 小時內發貨的原因。這意味著您可以確保訂單能夠快速到達,您的專案也可以毫不延遲地繼續進行。
室內或室外。水上或水下。高溫或冷溫。我們的產品專為嚴苛的環境所設計,在其他材料達到極限的情況下仍能發揮優異的性能。在這裡,您可以找到一系列已經使用自調心魚眼軸承完成的客戶應用。