塑膠球面軸承

重量輕、免維護、無腐蝕

球面滑動軸承概述

可能的應用

安裝

公差

尺寸

標準球面軸承

EGLM 標準調心滑動軸承
  • 尺寸系列:E
  • 外殼材質: igumid G
  • 潤滑免保養

低成本調心滑動軸承

KGLM-低成本
  • 尺寸系列:K
  • 更多的圓頂選擇
  • 開槽外殼

用於食品產業

用於食品工業的球面軸承
  • 尺寸系列:E
  • 可透過光學與磁力檢測的外殼
  • 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準

夾持調心滑動軸承

ECLM

ECLM
  • 尺寸系列:E
  • 適用於金屬板,帶底槽
  • 直徑 5-16 mm
  • 適用板材厚度 2-3 mm

EGFM-T (耐受補償)

EGFM-T
  • 尺寸系列:E
  • 以壓入方式固定,無底痕
  • 公差補償可達 +/- 0.2 mm
  • 直徑 8-30 mm

ECLM-HD (重型)

ECLM-HD
  • 尺寸系列:E
  • 適用於金屬板,帶有底切
  • 適用於較高的力
  • 可補償公差 (小範圍)
  • 直徑 8-20 mm
  • 板材厚度 4-8 mm
sample-box-MAT0072651

免費訂購外球面滑動軸承多樣性箱

  • 所有產品系列中的 18 種外球面滑動軸承
  • 有關 igubal 球面滑動軸承的所有資訊
  • igubal目錄

有關 igubal®魚眼軸承、球形軸承的更多資訊

igubal®-shop

購物

前往 igubal® 魚眼軸承線上商店
工具

工具

至 igubal 專家系統
知識庫

知識庫

前往知識庫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢