drylin驅動科技新產品

2026 年春季新品

ZLW-ESD

具有 ESD 保護的 ZLW-ES-EX 直線軸

  • 可靠的防消除靜電保護
  • 由 ESD 學院根據 IEC 61340-5-1:2024 進行認證
  • 有兩種安裝尺寸可供選擇:適用於狹窄的安裝空間(50 mm)或寬支撐(120 mm)
  • 由不銹鋼製成,帶有 iglidur X 軸承襯墊
SLX-PT

drylin SLX 保護線性致動器,帶螺桿

  • 完全整合的金屬外殼提供最高的可靠性
  • 多個凹槽(槽 10 類型 B)和緊固選項,易於組裝
  • 用於手動調整和電氣操作
ZLX-PT

drylin ZLX 保護線性致動器,齒型皮帶

  • 完全整合的金屬外殼提供最高的可靠性
  • 多個凹槽(槽 10 類型 B)和緊固選項,易於組裝
  • 用於手動調整和電氣操作
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX 極端溫度線性模組

  • 不銹鋼製造
  • 採用 iglidur X 型滑動軸承,適用於攝氏 -100°C 至 +250°C 的極端溫度
  • 彈性間距從 1 到 25.4 mm/轉
NTM

NTM-45 電動伸縮滑軌,不含 PTFE 且通過 PFAS 測試

  • 帶電動馬達的堅固伸縮延伸功能
  • 無限可變最大延展長度,最高可達 500 mm
  • 塗層:iglidur IC-05PF(經過 PFAS 測試)
  • 馬達方向:0°
GRR-30

GRR-30 Z 軸適用於大型龍門型機構和懸臂應用

  • 重量輕、剛性 Z 軸
  • 適用於高達 1,500 mm的長行程
  • 負載能力高達 25 公斤
  • 無潤滑、低維護

自 2026 年春季起的所有新產品

新產品

2025 年秋季新品

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS 平面、寬導螺桿軸

  • 適用於手動調整以及電氣操作
  • 大支撐間距 (79 mm) 增加剛性
  • 極平面型(20 mm)
  • 銀色或黑色陽極氧化
SLW-0620-Ds08 微型軸

SLW-0620-Ds08 微型軸

  • 以 drylin W 雙軌為基礎 WS-0620
  • With dryspin 高導程螺紋 Ds Ø08
  • 全新螺桿可增加 40% 行程
  • 帶有兩部分滑塊,提供更多零間隙
  • 行程長度高達 300 mm
SLW-0620-BB-ES

SLW-0620-BB-ES 不銹鋼微型軸

  • 適用於手動調整以及電氣操作
  • 由不銹鋼製成,適合衛生關鍵區域
  • 採用 FDA/歐盟規範的襯套
  • 彈性間距從 1 到 25.4 mm/轉
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 FDA 線性模組化系統

  • 適用於 ESD 和食品應用的不鏽鋼版本
  • 軸承組件由 iglidur AX500 製成
  • 可導電且符合 FDA 規範
SLR-60

SLR-60-32x32 堅固的線性模組

  • 採用全新的dryspin高導程螺紋尺寸 DS32x32,提供極高進給速度
  • 軸向負載容量高達 6,250N,徑向負載容量高達 25,000N

2025 年春季新品

SLX

具有多種連接選項的 SLX 線性模組化系統

  • 適用於手動調整以及電氣操作
  • 多個凹槽(槽 10 類型 B)和緊固選項,易於組裝
  • 行程長度高達 1000 mm
  • 100% 無潤滑且經過測試
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX 導電皮帶傳動軸

  • 適用於需要導電皮帶傳動軸的應用(例如粉末塗料、塗裝系統、麵粉生產或測量技術)
  • 行程長度高達 2,000 mm
  • 100% 無潤滑且經過測試
SLR-30

SLR-30 高負載重型線性模組化系統

  • 安裝尺寸 30 的延伸模組
  • 具有單滑塊、多重滑塊或組裝滑塊
  • 通過定位插針簡單對齊,無需額外的夾具
  • 多種連接選項
slw-xy

SLW-XY-10120 寬型XY滑台

  • 兩個行程方向組合在一個模組中,可實現 500 x 500 mm的工作區域
  • 堅固、寬的軸承接觸面積
  • 行程長度最大500 mm
SLW-XY-BB-0620

SLW-XY-BB-0620 零間隙微型 XY滑台

  • 一個模組中的兩個行程方向
  • 適用於受限的安裝空間
  • 銀色或黑色陽極氧化
  • 行程長度最大100 mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 附左旋/右旋螺紋

  • 兩個滑塊在線性模組化系統中以中央行程同步移動,一次轉向或遠離彼此
  • 行程長度高達 200 mm
DRL_PROD_SHT-HYD_5

根據衛生設計的 drylin 線性模組化系統 SHT

  • 優化的滑塊設計和軸連接的更好的沖洗性。
  • 高品質、高耐磨性不銹鋼
  • 使用dryspin高導程螺紋,操作順暢
  • 組件符合 FDA 和歐盟 10/2011 法規
驅動技術商店

驅動技術線上商店

驅動技術配置器

驅動技術配置器

驅動技術新品-查詢

申請產品諮詢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢