針對顯示面板產業的拖鏈、電線電纜和軸承技術

面板產業

展示產業精選產品

e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈

扁平無塵室拖鏈

  • 根據 IPA ISO Class  1,無塵室相容
  • 模組化、緊湊型
  • 可快速更換電線電纜
  • 可選擇客製化的 CFCLEAN 無塵室電纜,實現高可靠性
e-skin soft 無塵室拖鏈

由兩部份組成的波紋浪管

  • 符合 IPA ISO 1 級無塵室標準
  • 由上下層兩部分組成
  • 採用「拉鍊」式設計,組裝快捷
  • 適用於快速、短距離、懸空應用
E6 拖鏈系統

適用於高動態的 e-chain 拖鏈系統

  • 相容於無塵室 IPA ISO Class 1
  • 最佳化設計,無可量測的磨損
  • 特別安靜的運行
  • 側面部件採用 ESD 材料製成,可防止靜電放電
滾輪支架

用於拖鏈的無塵室相容滾輪支架

  • 無塵室相容的 E6.52 拖鏈的上部運作可在長行程中得到支撐。
  • 消除滑動時的發塵量
  • 滾輪導軌的電動搖擺減少了接觸
CFCLEAN

無塵室中的電線電纜

  • 採用高耐磨外護套材質
  • 保證使用壽命為 2,000 萬次往返次數,半徑為 70 毫米。
  • CFCLEAN 與e-skin flat的組合通過無塵室 Class 1 認證。
E6 拖鏈系統

乾式運行線性滑軌

  • 無需潤滑或維護
  • 通過 ISO 6 至 3 級無塵室使用認證
  • 運行特別安靜
xiros 滾珠軸承

免潤滑和免保養的滾珠軸承

  • 滾珠軸承採用高性能塑膠製成,適用於低摩擦的乾式運行
  • 比傳統不銹鋼滾珠軸承更輕,成本效益提高約 50%。
原料棒

圓棒/板材適用於客製化元件

產品手冊和更多資訊

無塵室手冊

無塵室產品手冊

igus® corner 展示架

動態工程塑膠展示架

ESD 產品

有關 ESD 的資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢