具有 igus 機器人控制 X 的機器人控制系統

來自德國為世界各地的控制硬體和軟體

  • **教學:**龍門型機構和並聯式機械手臂的手持控制功能
  • 介面:ModBus、數位 I/O、乙太網路 CRI、ROS、Matlab 等。
  • 通訊方式:乙太網路或 Wi-Fi
  • 範例程式:用於 igus 龍門型機構、並聯式機械手臂、關節式機械手臂、Scara 等等 100 多個範例程式。
  • 運動序列:圓周運動,速度指令,if-then-else 條件判斷,矩陣計算等。

服務領域:知識、樣本編輯與報價

igus 機器手臂搭配控制櫃、操作電腦與連接模組,用於機器人控制。

請求控制系統硬體

commonplace robotics by igus 標誌,包含螢幕與搜尋圖示。

幫助 & 知識

ROS、LabVIEW、ifm、Modbus 和 MATLAB Simulink 標誌。

範例程式和介面

2026 新品 - igus 機器人控制的新功能

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢