變更語言 :

作為一家塑膠加工公司,我們將永續資訊發展並始終注重保護環境視為我們的責任。我們的材料和產品可以為此做出重要貢獻。
例如,我們的材料使得軸承點上的潤滑劑和油的使用完全不需要。它們也比鋼輕,並且由於重量****較輕而節省能源。由於產品使用壽命長,iglidur 產品需要更換的頻率較低。
在這裡了解我們還採取了哪些措施來保護環境。

為了根據您的需求提供最佳建議並讓您更輕鬆地選擇材料,igus 每年執行超過15,000 次摩擦磨損測試。這些標準化測試構成了計算程式設計的經驗基礎,該程式設計在世界上其他任何地方都找不到,並且可以模擬不同的場景,從高溫活動方式到不同負載下的水下旋轉。線上工具iglidur 軸承設計器可讓您精確計算我們材料的產品壽命。在幾秒鐘內知道並基於實際測試值。

由於目前正在討論 PTFE 或 PFAS 禁令,我們在此彙編了有關我們的 iglidur 資料的所有重要資訊。您還將找到所有不含 PTFE 或已通過 PFAS 測試的 iglidur 材料的列表,這些材料肯定被認為對健康至關重要或有害。
我們很高興為您提供免費樣品,以便您親自了解我們的 iglidur 和 igutex 材料的性能。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net