輸送帶在食品接觸材料產線中運送包裝零件。

用於食品接觸的 iglidur® 自潤材料可以做什麼?

  • 用於食品接觸的通用軸承
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 普遍適用
iglidur A181 材料的藍色顆粒料。
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內裝的防火要求
  • 可承受高達 +180°C 的溫度
iglidur A350 材料的深藍色顆粒料。
  • 適用於食品業較高溫度的耐用型
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 可承受 -100°C 至 +250°C 的溫度
米色顆粒材料堆成一堆,置於白色背景上。
  • 符合 FDA 規範通用型
  • 材料 iglidur® A180 符合食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 耐化學品
  • 適合潮濕環境
白色顆粒材料堆成一堆。
  • 符合 FDA 低速規範
  • iglidur® A200 材料符合美國食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 用於直接接觸食品
  • 適合低速
白色 iglidur A200 材料顆粒。
  • 符合 FDA 和 EU 對化學品和食品的法規
  • 符合歐盟法規 10/2011 EG
  • 符合 FDA 規範
  • 高耐化學品
藍色材料粒料,用於材料加工。
  • 符合 KTW 標準,適合與飲用水接觸
  • 在液體介質中持續運作時非常耐磨
  • 適合與飲用水接觸(符合 KTW 標準)
  • 耐化學品
iglidur UW160 顆粒材料成灰色堆放.
  • 對於菸草業,符合 FDA 規範
  • 不含菸草業不需要或禁止的成分
  • 材料 iglidur® T220 材料符合食品藥物管理局 (FDA) 的要求
  • 免於潤滑和維護
淺色材料顆粒堆在白色背景上。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢