變更語言 :
| 一般性質 | 單位 | iglidur® A500 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 1.28 | |
| 顏色 | 棕色 | ||
| 在 +23°C/50% 室內濕度下的最大吸濕量 | 重量百分比 | 0.3 | DIN 53495 |
| 最大吸濕性 | 重量百分比 | 0.5 | |
| 地熱摩擦係數,動態,對鋼材 | µ | 0,26-0,41 | |
| pv 值,最大值(乾) | Mpa x m/s | 0.28 | |
| 機械性能 | |||
| 彎曲模量 | MPa | 3,600 | DIN 53457 |
| 20°C 時的抗彎強度 | MPa | 140 | DIN 53452 |
| 抗壓強度 | MPa | 118 | |
| 最大建議表面壓力 (20°C) | MPa | 120 | |
| 邵氏硬度 D 型 | MPa | 83 | DIN 53505 |
| 物理和耐熱性能 | |||
| 長時間運行的 <br />最高溫允許值 | °C | +250 | |
| 短時間運行的 <br />最高溫允許值 | °C | +300 | |
| min. 應用溫度 | °C | -100 | |
| 熱傳導 | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
| 熱膨脹係數(23°C 時) | K-1 x 10-5 | 9 | DIN 53752 |
| 電器特性 | |||
| 特殊過渡電阻 | Ωcm | > 1014 | DIN IEC 93 |
| 表面電阻 | Ω | > 1013 | DIN 53482 |

圖表.01: iglidur® A500滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
由 iglidur® A500 製成的軸承可在高溫下使用,並經核准可直接與食品接觸 (符合 FDA 標準)。它們具有極佳的耐化學性,因此適用於食品工業機器環境中最困難的應用。雖然 iglidur® A500 是一種堅韌的材料,但即使在高溫下也具有極佳的抗壓強度。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 120 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
建議的最大表面壓力是機械材料參數。它不能用來得出摩擦學的結論。iglidur® A500滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖.02說明了這種關係。
圖.02顯示了軸承的最大推薦表面壓力與溫度的關係。一方面高強度,另一方面高彈性的組合對振動和邊緣負荷有非常積極的影響。由於滑動軸承的磨損在壓力為 10 到 20 MPa 時會迅速增加,我們建議在使用超過這些限制時要特別小心檢查。
iglidur® 由於其耐高溫特性,A500 也允許較高的滑動速度。然而,摩擦係數會因高速滑動而增加,導致軸承發熱。測試顯示,由 iglidur® A500 製成的滑動軸承在旋轉運動中更耐磨損,在旋轉操作中允許的 pv 值也更高。
| m/s | 旋轉 | 擺動 | 線性 |
|---|---|---|---|
| 永久 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| 短期 | 1 | 0.7 | 2 |
最高允許的短期應用溫度為 +300°C。iglidur® A500 滑动轴承的抗压强度随温度升高而降低。02 說明了這種關係。軸承系統中的溫度也會影響軸承磨損。
| iglidur® A500 | 應用溫度 |
|---|---|
| 最小值 | - 100 °C |
| 最大長期 | +250°C |
| 最大、短期 | + 300 °C |
| 此外,安全軸向從 | +130°C |
摩擦係數取決於作用在軸承上的載荷(圖04和05)。
iglidur® A500 對鋼材 (Ra = 1 μm, 50 HRC) 的摩擦係數:
| iglidur® A500 | 乾式 | 潤滑脂、潤滑油 | 石油 | 水 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦係數 µ | 0,26 - 0,41 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
進一步資訊:

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® A500

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
圖 06 顯示了不同軸材料的測試結果的延伸,該測試是使用 iglidur® A500 製成的滑動軸承進行的。"iglidur® A500 與鍍硬鉻軸" 的組合在旋轉過程中顯得格外突出。在高達約 2.0 MPa 的壓力下,此組合的磨損仍大致與負荷無關。當與 Cf53 製成的軸旋轉時,耐磨性比在相同負荷下旋轉時更好。如果您所需的軸材質未包含在此圖表中,請與我們聯繫。
iglidur® A500 滑動軸承具有極佳的耐清潔劑、油脂、油、鹼和酸的能力。
+ 耐 0 有條件耐 - 不耐
所有數據在室溫下 [20 °C]
| 中等 | 抵抗力 |
|---|---|
| 酒精類 | + |
| 碳氫化合物 | + |
| 潤滑油,不含添加劑的油 | + |
| 燃料 | + |
| 稀釋酸 | + |
| 強酸 | + |
| 稀釋鹼性物質 | + |
| 強鹼 | + |
由 iglidur® A500 製造的軸承是 iglidur®計劃中最耐輻射的產品之一。軸承的耐輻射強度可達 2 x105Gy。更高的輻射水平會破壞材料並導致重要機械規格的損失。
iglidur® A500 滑動軸承具有電絕緣性。
| 電器特性 | |
|---|---|
| 特殊過渡電阻 | > 1014 Ωcm |
| 表面電阻 | > 1013 Ω |
iglidur® A500 軸承在水中飽和時的吸濕性只有 0.5 %。
| 最大吸水率 | |
|---|---|
| 在 +23 °C/50 % r. 濕度下 | 重量的 0.3% |
| 最大吸濕性 | 0.5% 重量 |
iglidur® A500 滑動軸承是用於具有 h 公差(推薦最小 h9)的軸的標準軸承。軸承被設計壓入公差為 H7 的安裝中。安裝於公稱尺寸的安裝座後,具有 F10 公差的軸承內徑可自動調整。
| 直徑 d1 [mm] | 軸 h9 [mm] | iglidur® A500 F10 [mm] | 孔座 H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| 最多到 3 | 0 - 0.025 | +0.006 +0.046 | 0 +0.010 |
| > 3 至 6 | 0 - 0.030 | +0.010 +0.058 | 0 +0.012 |
| > 6 至 10 | 0 - 0.036 | +0.013 +0.071 | 0 +0.015 |
| > 10 至 18 | 0 - 0.043 | +0.016 +0.086 | 0 +0.018 |
| > 18 至 30 | 0 - 0.052 | +0.020 +0.104 | 0 +0.021 |
| > 30 至 50 | 0 - 0.062 | +0.025 +0.125 | 0 +0.025 |
| >50 to 80 | 0 - 0.074 | +0.030 +0.150 | 0 +0.030 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net