變更語言 :

下層、長期及短期上層應用溫度概觀 [°C]
由高性能聚合物製成的滑動軸承經常被低估,尤其是在允許溫度方面。連續工作溫度通常在文獻中說明。連續工作溫度是指塑料在無機械負荷的情況下,在一定時間內可承受的最高溫度,且材料的抗張強度不會低於或超過指定值。然而,由於軸承幾乎總是要承受負荷,因此這種標準化的測試只能提供一個相關性較低的特性值。材料的應用溫度更有參考價值。
應用溫度
較低的應用溫度是指材料在低於此溫度時會變得非常僵硬,無法正常應用。較高的、持續的應用溫度是指材料在較長時間內所能承受的溫度,而不會有明顯的規格變化。
短期應用溫度上限是指材料在超過此溫度時會變得非常軟,只能承受非常低的外部負荷。
在此情況下,"短期" 指幾分鐘的時間。如果滑動軸承軸向移動或力能對軸承產生軸向效應,則軸承有可能更早地從孔中移出。在這種情況下,軸承襯套除了壓入之外,還必須特別固定。
表 01 顯示了即使軸向力很小,滑動軸承也必須固定在孔中的溫度上限。軸向力越大,越需要考慮固定。
溫度與載荷
圖。02和03顯示iglidur® 軸承在溫度以上的最大推薦表面壓力[p]。 當溫度升高時,此值會持續降低。
使用滑動軸承時,應注意由於摩擦,軸承溫度可能會高於環境溫度。
熱膨脹係數
聚合物的熱線膨脹係數約為金屬的10到20倍。與金屬相反,塑膠也不是線性的。iglidur® 軸承的熱膨脹系數是軸承遊隙要求的重要原因。在各自的預定應用溫度範圍內,軸在軸承中不會卡住。iglidur® 軸承的膨脹系數在重要的溫度範圍內進行了檢測,並在各章節的材料表中進行了說明。
| 材質 | 溫度。 [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur® W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur® GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| 乾式軸承 iglidur Z 材質 | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur H | +120 |
| iglidur® H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 乾式軸承 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net