全新 drylin E 馬達產品

2026 年春季新聞一覽:

D1 裝置顯示韌體更新提示。

D1 韌體更新

  • 五項自動化改進/功能
  • 每個 D1 免費更新
  • GUI 中的調試提示可加快調試速度
  • 可於 2026 年 4 月/5 月起使用
DLE-CU-10 HMI,配有觸控螢幕和狀態指示。

帶觸控顯示屏的控制單元

  • 直接在觸控螢幕上顯示迷你自動化功能
  • 用於點動模式和簡單定位
  • 無須事先瞭解或編程即可執行動作
  • 適用於 D1/D2、D5/6、D7/8/ 馬達控制單元
DLE-CU-11 HMI,具有類比輸入和工業控制用連接器。

igus 馬達控制系統模擬器

  • 模擬輸入/輸出信號
  • 帶按鈕、開關、電位器和彩色 LED 的電路板
  • 無需工具安裝在 D1/D2 馬達控制系統上
  • 用於經濟實惠的調試、控制系統或測試目的
四個步進馬達搭配 HMI 連接,兩個小型與兩個大型機型並排展示。

具有高扭矩的引導螺桿步進馬達

  • 具有直接引線螺絲連接功能強大的引線螺桿馬達
  • 在 NEMA 24 和 34 中
  • 與安裝尺寸 NEMA 23 相比,扭矩大多達三倍
  • 無潤滑且免保養,可長達 20,000 個工作小時
兩個 DLE-RT-50 HMI 驅動裝置,配有同步帶和大型環形齒輪,用於 HMI 應用。

可吸收高扭力的迴轉工作台

  • 安裝尺寸 200 或 300
  • 各種步進馬達可供選擇
  • ALU 底板帶固定孔,用於施工型材
  • 與 DLE-RT-50 相比,負載更高 600%
  • 可調整皮帶張力,無潤滑

自 2026 年春季起的所有新產品

igus motion plastics 2026 新聞橫幅,展示產品零件與機械零件。

2025 年秋季新聞一覽:

igus DLE-CU-9 步進馬達控制器,具電流與速度旋鈕。

測試步進馬達的控制單元

  • 打樣原型、試車及服務作業的理想選擇
  • 快速適應不同的馬達和應用
  • 無需筆記型電腦即可輕鬆使用
DLE-CU-7 緊急停止開關,帶紅色急停按鈕與兩個啟動和停止按鈕。

具有緊急停止功能的控制單元

  • 兩個啟動/停止訊號按鈕和一個緊急停止按鈕
  • 緊急停止按鈕可在發生危險狀況時立即停止機器運作
  • 無需筆記型電腦即可輕鬆使用
三個不同尺寸的步進馬達,帶有編碼器連接器,並排擺放。

帶 24V 編碼器的步進馬達

  • 與西門子、Beckhoff 和 B&R的高級控制系統相容的編碼器
  • 在 NEMA 23、24 和 34 中
  • 精確的位置回饋和更高的操作可靠性
兩個 NEMA 11 雙軸馬達並排放置,接線可見。

EMA 11 步進馬達帶雙心軸

  • 適用於同時驅動兩個線性軸
  • 適用於節省空間的機器概念
  • 已有其他 NEMA 尺寸可供選擇

更多 2025 年春季新聞一覽:

伺服馬達,已連接電纜與前端法蘭。

步進馬達 IP65 附制動器

  • 步進馬達適用於潮濕地區
  • 附有整合式煞車
  • 安裝尺寸適用於 NEMA 17、23、24、34
  • 配有 1 米連接線和便宜的 Molex 接頭
帶輸出軸和可見連接線的絲桿步進馬達。

帶編碼器的強大步進馬達

  • 安裝尺寸 L 的步進馬達
  • 與整體長度 M 的馬達相比,強韌 38%
  • 安裝尺寸適用於 NEMA 17、23、24
  • 配備 0.3 公尺連接線和經濟實惠的 JST 和 Molex 接頭
伺服馬達,軸與連接器可見。

步進馬達帶 24 V 編碼器

  • 與 Siemens、Beckhoff 和 B&R 相容的編碼器
  • 作為 NEMA 17 步進和引導螺桿步進馬達
  • 480% 更高的電源電壓
  • 配有 0.3 公尺的絞線和便宜的 JST 連接器
DLE-CU-6 控制單元,具有三個按鈕:MOVE+、MOVE- 和 ENABLE。

點動模式的控制單元

  • 擴大手動控制單元產品範圍
  • 適用於 igus 馬達控制系統 D1、D5/6、D7、8、9
  • 馬達控制系統通過啟動開關啟用,並使用兩個按鈕以左右旋轉移動。
工業驅動單元的聯軸器與馬達,採鋁製外殼。

適用於狹窄安裝空間的角齒輪箱

  • 適用於節省空間的上層結構
  • 適用於 igus 步進和 EC/BLDC 馬達
  • 適用於尼馬 23、24、34 號尺寸
  • 與直式變速箱相比,安裝空間減少高達 150%
  • 六種不同的齒輪比
手輪,中央有孔,表面為深色。

雙軸馬達用手輪

  • 四種不同版本,適用於 D 型切割心軸(5/6.35/8/14 毫米)
  • 手動設定參考點,而不是使用參考開關
  • 比電動參考/導向驅動器更經濟實惠 400%
訂購圖示與兩個 igus 馬達,適用於線上商店。

馬達的線上商店

伺服馬達與設定選項的產品總覽。

電動機產品搜尋器

新聞頁面,橘色對話框、問號和小型產品圖。

申請產品諮詢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢