軸承固定座(基座軸承)

與同類金屬解決方案相比,igubal® 乾式科技魚眼軸承不僅成本效益提高多達 40%,並且重量輕多達 80%。 它們的運行更經濟,可實現免潤滑的乾運行,因此免維護。 igubal® 魚眼軸承具有高水準的耐用性和剛度——即使長年暴露在苛刻的工況條件下也是如此。 它們耐介質、無腐蝕,即使在液體和介質中也能正常運行。 即使來自太陽的紫外線輻射、核輻射以及 -30°C 至 +80°C 之間的溫度,也不會對產品特性和耐磨性產生任何負面影響。 魚眼軸承還具有防塵和防髒汙的功能。  產品系列不斷擴大。 魚眼軸承目前有 K(英制尺寸)和 E 尺寸系列,支援 5 至 50 毫米的軸直徑(軸應具有 h6 至 h9 之間的公差)。 由於具有大量不同的軸承座形狀,魚眼軸承也可以安裝在複雜的位置。 魚眼軸承的另一個好處是:它們配有滾珠,用於自動角度補償。 這使得軸承能夠自動平衡對準誤差和邊緣負載、軸的不齊和偏轉。 與金屬製成的軸承相比,它們還能夠吸收和抑制高頻振動。 因此它們特別適用於那些具有代表性的設計,無法避免這些影響的應用。
產品數量: 0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢