魚眼軸承球面軸承

告別金屬製的魚眼軸承,向高價、需保養、沉重、油膩膩說再見。依靠更經濟的替代品:工程塑膠製成的 igubal® 魚眼軸承(關節端桿)。igus® 工程師經過數十年的研究,打造成一個全能的產品:與金屬軸承相比,工程塑膠軸承(關節端桿)不僅成本效益提高多達 40%,重量還輕多達 80%。 它們易於安裝、運行順暢且性價比高。 究竟是什麼原因呢? 因為它們免保養、耐用且使用壽命長。 工程塑膠軸承(關節端桿)可在沒有潤滑油的情況下進行低摩擦的乾式運行,耐灰塵和粗糙污垢,在潮濕環境中也不怕腐蝕生鏽,並且可以在各種介質中使用。 即使長年暴露在太陽的紫外線輻射或核能輻射,它們仍能保證可靠運行。 HT 型號適用於 -30 至 +80°C 的溫度範圍,甚至可承受高達 +200°C 的溫度。
產品數量: 0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢