免保養的塑膠導引滾輪

塑膠導引滾輪總攬

我們的塑膠導引滾輪的優勢

免潤滑 USP
堅固導引滾輪 USP
免保養的導引滾輪 USP
符合 FDA 規範導引滾輪 usp

iglidur 導引滾輪系列一覽

導引滾輪有 L型、U型 和 V 型槽

輸送滾輪用在輸送帶

由塑膠製成的導引滾輪軌道

  • 比一般POM材質的導引滾輪耗損高六倍
塑膠滑輪
購買導引滾輪

塑膠滑輪

  • 產品使用壽命是標準 POM 滑輪的四倍
塑膠滑輪
購買滑輪

導引滾輪適用配器(轉接板)

  • 滾珠軸承用三倍聚醯胺產品使用壽命的塑膠塗層。
滾珠軸承的塑膠外層
購買導引滾輪適配器(轉接板)

客製化特殊零件.

客戶客製化的輸送滾輪

三位客戶。三種解決方案。三個強韌的聲音。

iglidur 導引滾輪中的拉直技術
皮帶上有部分塗層和油。由於特殊塑膠不敏感,因此不會有因刮痕或其他品質損失而造成的磨損或損壞。表面完好無損。

Günter Keller

特殊系統產品經理 | 科勒機械製造有限公司

iglidur 輸送滾輪使用中
我們的系統已在世界各地使用,而且不會發生故障。iglidur刀口滾輪工作簡單,幾乎沒有任何明顯的疲勞。它們也很容易組裝,為我們的客戶節省了耗時的維護工作。

Jürgen Werner

設計工程師 | Krones AG

飲料填充物機依賴iglidur 導引滾輪
我們最初聯絡了多家塑膠供應商。然而,結果並不令人滿意。不論是導引滾輪或旋轉軸磨損更多。只有當我們把 igus 引進時,我們才逐漸接近問題的解決。[...] 我們現在已經沒有任何投訴,而且產品使用壽命也大幅延長。

Jürgen Steimmer

貼標技術集團經理 | Krones AG

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢