重力輸送滾輪

輸送滾輪概述
  • 輸送帶中輸送設備應用的技術
  • 生產和分類系統
  • 家具產業 (例如. 門和門的移動)

您可以在此頁面上找到什麼:

優點

USP:堅固耐用

堅固

USP:防污

防污耐髒

USP:耐腐蝕

耐腐蝕

USP:衛生

衛生

USP: 多用途

多功能

USP:輕量

低自重

iglidur 規格導引滾輪一覽

L型 輸送滾輪

90° L型-規格 導引滾輪

U型 輸送滾輪

U型-規格 導引滾輪

V型 輸送滾輪

60° V型-規格 導引滾輪

塑膠導引滾輪使用中

矯直技術 - Kohler Maschinenbau GmbH

矯直技術中的 igus®輸送滾輪

瓶子填充物

帶有 iglidur®輸送滾輪的瓶子填充物

遮陽篷

igus®遮陽簾中的輸送滾輪

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

產品副理/高速成長事業部

+886 966 671 838聯繫我們

出貨及諮詢