堅固且靈活,性價比高效且持久耐用:igus® 空壓管具有這些優勢特性。 PE 和 PU 空壓管可承受高達12 bar 的壓力,耐磨損、耐油、耐冷卻劑,溫度範圍為 -25 °C 至 +80 °C。 軟管不含 PVC 和鹵素(EN 60754),適用於無塵室 (ISO 1 級,CAPE. A.) 和真空應用。 没有最小訂購量,1 米起訂,並可享受免費的裁切服務。
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!