智慧型能源鏈& 智慧型電纜


智慧型電子鏈®

機械手臂上的感測器監測電纜管束,用於狀態監控。

最後,也適用於多軸& 工業機器人 ...

igus 拖鏈模組,具可動分段與感測器圖示,用於狀態監測。

P4.1 滾子鏈

  • 鏈節連接處的免維護摩擦聚合滑動軸承延長了使用壽命
  • 實現最大應力和最長使用壽命
  • 運行距離超過 800 公尺,速度超過 5 m/s
  • 智慧型塑膠材質讓您隨時掌握鏈條狀況
拖鏈搭配無線訊號圖示。

適用於高負載範圍的 E4 鏈條系列

  • 滑動、無支撐、懸吊使用
  • 適用於堅固耐用、要求嚴苛的應用
  • 內側高度從 21 到 350 公釐
  • 每個鏈節由 4 個獨立部分組成
  • 可在內半徑和外半徑打開
E2.1 拖鏈配件,橘色把手,右側有粉紅色波形標記。

適用於中等負載範圍的 E2 鏈條

  • 內部高度26 至 48 mm
  • 提供兩種版本
    • 外半徑兩側鉸接
    • 內半徑兩側鉸接
  • 重量和尺寸比以前的系列有所改善
  • 安裝速度比前一代產品快達 55

智慧型塑膠的 3D CAD 入口網站

更快速地設計智慧型能源鏈系統。所有智慧型元件的 CAD 模型。

平板上的拖鏈 3D CAD 檢視。

360° 瞭解 igus® 測試實驗室

使用 chainflex® 電纜的智慧型解決方案

  • 通過電纜測量拉力和剪切力 (CF.P)
  • 電纜電氣規格測量 (CF.Q)
  • 傳輸品質測量 (CF.D)

用於 chainflex® 電纜的傳感器

CF.P Pushforce Detection 顯示帶有感測器的拖鏈,用於偵測拉力。

CF.P

  • 狀況監控
  • 測量作用在電纜上的拉力
  • 發生故障時,透過接觸和訊號將資訊傳送至機器
CF.Q 電纜拖鏈搭配 i.com 電纜品質指示器。

CF.Q

  • 狀況監控
  • 顯示電氣規格的變化
  • 發生故障時,可透過連絡方式將資訊和訊息傳送至機器
CF.D 匯流排電纜監測,附拖鏈與感測器指示。

CF.D

  • 狀況監控
  • 整合在電纜中,不需要測量電纜
  • 可及時識別封包損失
  • 透過 LED、NC 接點或網路警示
卡片組,附 iCee Smart Plastics 型錄與傳單。

您想組裝自己的智慧型塑膠包裝嗎?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Dexter Tzu
訾柏杰 Dexter Tzu

產品經理 / 全裝配拖鏈、智慧工程塑膠

+886 905 737 755聯繫我們

出貨及諮詢