適用於中型負載範圍的中型能量傳輸保護拖鏈

拖鏈

E2.1拖鏈

E2.1
  • 內部高度:21 - 48mm
  • 有兩個版本:
    • 可沿外半徑從兩側打開
    • 可沿內弧半徑從兩側打開
  • 中等負載範圍應用的標準
  • 比 E2/000 安靜 10dB(A)
  • 重量尺寸比同類前代系列有所改善
  • 組裝速度比前代產品快 55%
  • 可選的開啟工具,可以更快地開啟和關閉

E2/000拖鏈

E2 000拖鏈
  • 內部高度:21 至 45 mm
  • 有兩個版本:
    • 可沿外半徑從兩側打開
    • 可沿內弧半徑從兩側打開
  • 高強度、安靜運行
  • 多種選擇:也可提供管狀和半閉式狀

E2 mini

E2 mini
  • 內部高度:17 至 41 mm
  • 提供三個版本:
    • 全閉式
    • 沿外弧半徑開啟
    • 沿著內弧半徑開啟

防止污垢和碎屑

R2.1

拖鏈回收

chainge 拖鏈回收計畫

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢