igus D1 和 D2 馬達控制系統可用於任何類型的馬達。除 igus D3 馬達控制系統外,所有電機都可以在 48V 下操作。igus D3 馬達控制系統可搭配 24V 使用。馬達控制系統 D3、D7、D8 和 D9 用於直接在控制系統上進行簡單自動化,因此不需要任何軟件和/或 PC。igus D1 和 D2 馬達控制系統也不需要任何額外的軟件安裝,但是基於 Web 瀏覽器進行編程。通過這種方式,可以在 PC 上進行設置,也可以在平板電腦和智能手機上進行參數化。不需要任何程式設計知識。所有輸出級也可作為從屬工作,使其用途廣泛。