請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。

drylin® E 驅動技術 | igus®

在驅動技術網上商店中,您可以找到自動化所需的一切。我們提供各種基本版本的線性軸,包括主軸驅動、齒型皮帶驅動或齒條齒輪傳動。這些可以通過手輪或電動機來補充電動或手動驅動。所有 igus 驅動技術產品均無潤滑,從而降低維護成本。igus 還在其店鋪系列中提供適合的驅動技術產品,滿足特殊挑戰。無論是極端溫度、水下使用或與食物接觸:您都能在此找到所需的產品。我們的許多產品都備有常備庫存,並在 24 小時內即可供發貨。現在就購買正確的產品,開始使用自動化。

產品數量: 197

drylin® D7步進馬達輸出級(NEMA11/17),帶循環/方向

  • 可以在高達48V的供電電壓下控制有高達2.7A連續電流的步進馬達
  • 可立即投入使用
  • 易於控制
  • 準確定位
4,611 TWD/件 以上
4 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,若訂購數量少於常備庫存,可24-48小時內出貨(不含假日),確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
3 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面
新品!

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
2,569 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面
新品!

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
4,228 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面
新品!

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
5,035 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面
新品!

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
9,565 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

drylin® D8步進馬達輸出級(NEMA23/24),帶循環/方向

  • 可在高達48V的供電電壓下控制有高達4   A連續電流的步進馬達
  • 可立即投入使用
  • 易於控制
  • 準確定位
5,657 TWD/件 以上
4 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,若訂購數量少於常備庫存,可24-48小時內出貨(不含假日),確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
3 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

用於步進馬達、直流馬達和EC/BLDC馬達的drylin® D2馬達控制系統

  • 只需輸入一些參數即可完成多種自動化任務,無需編程
  • 用於單軸、直線、平面和龍門架式機器人以及delta機器人
  • 無需安裝軟體或APP
  • 可在電腦、平板電腦或智慧手機上使用
  • 使用步進馬達(ST)、直流和EC/BLDC馬達,峰值電流高達21A,電壓高達48V
  • 數字輸入/輸出、模擬輸入、CANopen、   ModbusTCP(CANopen網關),用於連接到西門子或倍福等主控系統
     
    您可以在下方的下載區中找到所有相關文檔。
     

    前往dryve D1資訊頁面 查看更多資訊
31,334 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

drylin® D9步進馬達輸出級(NEMA34),帶循環/方向

  • 可以在高達48V的供電電壓下控制有高達7A的連續電流的步進馬達
  • 可立即投入使用
  • 易於控制
  • 準確定位
6,200 TWD/件 以上
4 件物品, 準備發貨:
台灣備有常備庫存,若訂購數量少於常備庫存,可24-48小時內出貨(不含假日),確切交期在下單後,訂單部門將予以回覆。
3 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

用於直流馬達的drylin® D3

  • 可直接使用控制系統實現簡單自動化,無需軟體和/或電腦
  • 使用限位開關或通過功耗操作
  • 直接在外殼上 進行左/右操作和速度控制
  • 可選擇外部開關/操縱桿
  • 多種運行模式可選,比如提示操作和不間斷運行(半自動化)等
  • 多種提升加速度調整模式
  • 24V/2.5A電源
     
    dryve D3的所有相關文件都可在下載中找到。
8,998 TWD/件 以上
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

用於帶循環模式的直流馬達的drylin® D3-LM馬達控制系統

  • 與標準D3型號的尺寸相同
  • 用於“微型自動化”的擴展功能
  • 單獨預編程的鐘擺運動
  • 不同運動之間單獨預編程的暫停時間
     
    D3 dryve的所有相關文件:
    Go to download portal
請洽易格斯
至產品頁面

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

請洽易格斯
4 件物品, 準備發貨:
3 台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
請洽易格斯
1 件物品, 準備發貨:
1 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面
新品!

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft
請洽易格斯
至產品頁面

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
8,249 TWD/件 以上
3 件物品, 準備發貨:
3 台灣無現貨,德國有現貨,可在交期20個工作日,如有提前到貨會盡快安排出貨。
至產品頁面

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
請洽易格斯
至產品頁面

The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus SE & Co. KG or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG