用於微電子、半導體產業的拖鏈、耐彎曲電線電纜和軸承技術

微電子產業精選產品

e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈
  • 根據 IPA ISO Class  1,無塵室相容
  • 模組化、緊湊型
  • 可快速更換電線電纜
  • 可選擇客製化的 CFCLEAN 絞合結構,實現高可靠性
e-skin soft 無塵室拖鏈
  • 相容於無塵室 IPA ISO Class 1
  • 由上下層兩部分組成
  • 採用拉鍊式設計,組裝快捷
  • 適用於快速、短距離的懸空應用
E6 拖鏈系統
  • 相容於無塵室 IPA ISO Class 1
  • 優化設計,無可量測的發塵
  • 特別安靜的運行
  • 面部件採用 ESD 材料製成,可防止靜電放電
CFCLEAN
  • 採用高耐磨外護套材質
  • 保證使用壽命為 2,000 萬次往返次數,半徑為 70 毫米。
  • CFCLEAN 與e-skin flat的組合通過無塵室 Class 1 認證。
E6 拖鏈系統
  • 零潤滑、免維護
  • 通過 ISO 6 至 3 級無塵室使用認證
  • 運行特別安靜
xiros 轉盤軸承
  • 即裝即用的軸承,適用於免潤滑乾式運行
  • 免保養滑動元件具有低發塵特性
  • 外環由輕量化陽極氧化鋁製成
xiros 滾珠軸承
  • 滾珠軸承採用高性能塑膠製成,適用於低摩擦乾式運行
  • 成本效益提高約 50%,比傳統不銹鋼滾珠軸承更輕。
原料棒
  • 由 iglidur 材料製成,專為動態移動而設計
  • 自潤滑、非常低的摩擦係數和耐磨
  • ,也可透過
readycable® 預裝配電纜

成功使用

抗靜電拖鏈和免潤滑軸承在印刷電路板測試中的應用

用於電子生產中定位系統的耐用拖鏈系統

電子製造中的定位系統

用於相機模組的黏合劑分配器

來自 IPTE 的印刷電路板組裝機

適用於 SMD 貼片機的特殊電線電纜與拖鏈

來自 Assembléon 的 SMD 自動取放裝置

使用耐彎曲電纜與拖鏈匙線持續可靠的 PCB 組裝

來自 IPTE 的印刷電路板組裝機

感測器測試台的平穩運動

來自 Hoffmann + Krippner 的感測器測試臺

帶有空氣軸承的線性滑軌系統,用於高精度調整

扁平式無塵室拖鏈 e-skin® flat 用於帶有空氣軸承的線性滑軌中

半導體生產中的供能系統

半導體無塵室應用實例

晶圓處理

半導體無塵室應用實例

樣品與更多資訊

無塵室手冊

無塵室產品手冊

igus® corner 展示架

動態工程塑膠展示架

ESD 產品

有關 ESD 的資訊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢