e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

適用於無塵室應用:經過 IPA 測試、ISO 1 級認證、確保低發塵

帶狀 eskin flat 扁平無塵室拖鏈

優點:提高設備效率,達到更高的產量

eskin flat 扁平無塵室拖鏈樣品

訂購免費 e-skin-flat 扁平無塵室拖鏈

獲得啟發 - 真實應用案例

自動化技術中的 e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈
自動化技術中的 e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

扁平無塵室拖鏈 e-skin® flat 有多少種型號和尺寸可供選擇?

[NEU] SKF10C.1.1.10

[NEU] SKF10O.1.1.10

[NEU] SKF15O.1.1.10

SKF12C.UL.1.1.10

e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin® flat 扁平無塵室拖鏈

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD

更多技術優勢

  • 可依需求加寬,隨客戶要求而成長
  • 可新增多層類型
  • 可堆疊、固定座可變寬度
  • 快速、靈活地填充
  • 靈活的標準模組化系統
  • 無客製化生產
  • 比市面上標準扁平拖鏈安靜 9dB(A)
  • 比市面上標準扁平拖鏈經濟實惠 20%
  • 支撐鏈選項的懸空類型
eskin flat 扁平無塵室拖鏈白皮書

無塵室供能系統

  • 提高設備整體效率
  • 產生更高的生產線產量
  • 更永續地使用無塵室供能系統
  • 還有更多...

FAQ-常見問題

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢