變更語言 :
XY滑台可實現自動化機器的水平移動,例如生產設施中的組裝機器人、銑床或鑽床。機械手臂等自動化機器的活動範圍有限,底座固定; XY滑台使這些底座能夠在X方向和Y方向水平移動。 XY滑台也稱為XY滑台,是一種基於軸承的線性運動的手動和電動定位工作台,透過驅動機構進行運動。通常,驅動由線性馬達或手輪實現。 XY滑台旨在實現多軸高性能定位。 XY滑台適用於製藥、製造和半導體等行業,並提供精確控制的自動化運動。 XY-XY滑台廣泛應用於機械加工和應用,包括交通物流、工業自動化、機械工程和自動化計量。

用於螺桿驅動器的手輪
對於各種要求, igus®提供多種手輪可供選擇,備有常備庫存;從小型緊湊尺寸到 Ø125 帶/不帶手柄的各種類型。

位置指示器
直線滑台位置指示器用於設定和直接讀取滑台位置。這樣可以減少停機時間,快速且準確地進行設定。

螺桿夾
線性模組化系統,附梯形螺紋,具有扭轉鎖固。然而,在許多應用中,需要額外的夾緊選項來確保螺桿不會意外移動。

角度驅動
對於從定義方向的調整選項, igus®提供一系列無限可變的角度驅動。對於手動調節,角度驅動還可以配置位置指示器、夾緊裝置和手輪,並直接組裝供貨。對於具有更高扭矩傳輸的連接,可以使用帶鍵/槽的角度驅動。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net