即裝即用 drylin® SLW | XY 型直線滑台

igus® 免上油滑台drylin E產品線的 SLW-XY 型滑台
  • 兩個調整方向只需一個裝置
  • 工作面最大可達 500mm x 500mm
  • 相同的行程長度或客製化配置
  • 配件直接隨工作台提供

產品服務

下載技術資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SLW-XY 滑台的安裝尺寸

帶導螺桿驅動乾式 XY 工作台 SLW-XY-0630
SLW-BB-XY-1030 XY 工作台
帶導螺桿驅動乾式 XY 工作台 SLW-XY-1040
帶導螺桿驅動乾式 XY 工作台 SLW-XY-1080
帶導螺桿驅動乾式 XY 工作台 SLW-XY-2080
帶導螺桿驅動乾式 XY 工作台 SLW-XY-0660
帶導螺桿驅動的不銹鋼 XY 工作台 drylin SLW-XY-ESJ-1040

規格圖檔

ZeichSLWXY1040zusbaukatalog_2_D.ai

免潤滑

drylin® XY 型線性滑台免潤滑

安靜運行

drylin® XY 型線性滑台非常安靜

耐腐蝕

drylin® XY 型線性滑台耐腐蝕

格式調整

drylin® XY 型線性滑台易於調整

耐溫可高達 +150℃

drylin® XY 型線性滑台耐溫高達 150°

經濟實惠

drylin® XY 型線性滑台經濟高效
用於 Drylin 線性模組和 XY 工作台的滑動軸承墊片

滑塊軸承材料

drylin®線性模組化系統的螺桿夾緊

螺桿夾具

  • 心軸夾緊法蘭,用於將螺桿夾緊到位置指示器上
  • 防止螺桿意外轉動
  • 材質: 鋁心軸夾的立式立柱
  • 顏色: 黑色
drylin 位置指示器適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台

數位位置指示器

用於線性模組和 XY 工作台的 drylin 手輪

drylin®手輪

drylin® 驅動技術配件 - 控制元件

drylin 線性模組化系統與直線軸配件
  • 用於手動定位和尺寸調整的附件
  • 安裝和緊固選項
  • 用於電氣操作的步進器和直流馬達

測試 SLW 線性滑台的優勢

立即訂購 SHT 線性滑台樣品

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢