drylin®線性模組化系統和直線軸的技術配件

用於手動和馬達芯

控制元素

drylin 模擬位置指示器適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 塑膠製成的模擬指示器
  • 計數器可選 3 至 5 位數字
  • 包括合適的變徑套筒
  • 可與手動夾具組合使用
drylin 位置指示器適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 電子數字顯示
  • 5位數液晶顯示
  • 高電池產品壽命
  • 顯示方向標準或 180°
drylin 螺桿夾緊用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 用於連接位置指示器
  • 防止螺桿意外轉動
  • 適用於各種螺桿直徑
drylin 手輪適用於igus 線性模組化系統與XY滑台
  • 旋鈕:完整裝置的定義標準
  • 提供不同的外徑
  • 提供不同的手柄
drylin 角度驅動用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 靈活調節 - 可 360° 旋轉
  • 最大驅動扭力3Nm
  • 使用螺絲套件夾緊
  • Ø 12mm h7 輸出心軸
drylin 角度驅動用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 用於 90° 旋轉傳動
  • 可配置螺桿夾緊、位置指示器和手輪
  • 重載型可用
drylin 角度驅動,帶手輪,適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 最大驅動扭力3Nm
  • 單料號不銹鋼材質
  • 易於清潔
  • 相容SHTC-20-EWM-HYD
drylin 彈性心軸適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 長度:300mm、500mm 和 1,000mm
  • 柔性心軸:拋光鋼
  • 安裝靈活
  • 節省空間
法蘭
  • 馬達連接的一切
  • 適配器(轉接板)套件
  • 馬達法蘭
  • 聯軸器連結
drylin_HSQ_570
  • 帶齒、硬質陽極氧化、耐腐蝕方形空心型材
  • 模組化設計
  • 驅動器:NEMA11步進馬達
drylin_HSQ_570
  • 節省空間
  • 緊湊型線性機器人設置
  • 適用於變速箱、步進馬達和 EC/BLDC 馬達
  • 編碼器和煞車帶來更高的安全性
極限參考開關
  • 經濟實惠
  • 輕的
  • 防護等級IP50
  • 轉換觸點
適配器(轉接板)套件
  • 調試簡單快速
  • 包括馬達法蘭連接件和安裝螺絲
  • 適用於許多常見廠家

安裝和安裝配件

drylin 安裝板適用於 igus 線性模組化系統
  • 簡單快速的多軸線性機器人設置
  • 用於螺桿和齒形帶軸
  • 能量傳輸保護拖鏈組裝準備
  • 在 2 個 x 軸上安裝 y 軸
適配器(轉接板)板材適用於igus 線性模組化系統和XY滑台
  • 轉接板用於手動對準
    位置指示器和手動夾具
  • drylin®適用於SLW、SHT 系列的 線性模組化系統。 SHTP
drylin 夾具適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 安全安裝
  • 完全可調
  • 適用於drylin® SAW 線性模組化系統和 ZLW 齒形皮帶軸 & WSX 高規格
drylin 插槽螺母,適用於 igus 線性模組化系統
  • 完全可調
  • drylin®限位開關和參考開關的理想選擇
  • 適用於drylin® WSX 高規格的 T 型插槽
  • 安全固定且可改裝
drylin 墊片適用於 igus 線性模組化系統
  • 適配器(轉接板)套件包含兩個墊片,用於連接線性模組化系統
  • 材質:鋁
  • 近接開關的安裝選項
  • 可改裝
drylin 固定座適用於 igus 線性模組化系統與直線軸
  • 適用於drylin® WSX / SAW(C) / ZLW
    尺寸 0630/1040/1080/1660
  • 材質:陽極氧化鋁
  • 多個職位
  • 無需鑽孔即可快速安裝
drylin 角度套件適用於 igus 線性模組化系統和 XY 滑台
  • 安裝尺寸不同
  • 可與安裝尺寸12、20的SHT 、SHTC、SHTS系列的線性模組化系統組合
  • 材質:不鏽鋼
drylin T 型插槽用於 igus 線性模組化系統
  • 陽極處理鋁
  • 多種固定選項
  • 對於 XY 線性機器人結構
  • 匹配 drylin 插槽螺母
drylin 顎式連接適用於 igus 線性模組化系統和直線軸
  • 將軸的驅動插針連接至馬達
  • 20個版本備有常備庫存
  • 減震和可插拔

電動驅動系統

用於線性模組化系統和滑台直線軸的 drylin 馬達

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢