連結

聯軸器有兩個不同的軸支撐:方形和圓形。但是,擴展式主軸連結只能搭配圓軸支撐使用。彈性體由 TPU 製成,如果磨損也可以更換。此外,馬達和軸側的孔徑也可以配置。igus 中的連結的優點在於它們的岸邊硬度為 98Sh A,它們也具有 -30°C 至 100°C 的極端耐溫度。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢