類比位置指示器

可靠的複製,精確設置

  • 塑膠類比指示器,用於設定和讀取滑塊位置
  • 計數器有 3 (P1)、4 (P3) 或 5 (P6) 位數 (紅色數字顯示十分位數)
  • 可與手夾具和手輪組合使用
  • 運送時包含適當的縮尺套筒
  • 適用配器(轉接板) 板材可用

產品服務

下載目錄資料

索取報價

免費線上配置器

技術繪圖和圖片

具 H、B、T 尺寸的類比位置指示器技術圖。
具 H、B、T 尺寸的類比位置指示器技術圖。
類比位置指示器,帶計數器,用於顯示位置。

安裝位置

節距用於引線螺絲1 次旋轉後顯示在顯示器中
1.25M8x1.25 001.2.5
2TR10x2 002.0
3TR10x3; TR12x3 003.0
4TR18x4; TR14x4 004.0
5TR24x5 005.0
1210x12 012.0
5010x50 005.0
10018x100 0001.0

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢