乾林® 測試實驗室

我們的測試實驗室為 drylin® 線性技術

我們測試什麼,如何測試?

線性技術測試實驗室提供哪些測試工作台?

線性長行程

  • 樞軸磨損率測試
  • 負載高達 200 N
  • 表面速度為 0.01m/s
  • 室溫測試
  • 可用軸直徑 10mm
  • 行程長度 300mm
  • 可進行水下測試
線性長行程的測試平台
  • 線性移動時的磨損和摩擦係數
  • 負載可達 2500 N
  • 表面速度為 0.2 m/s
  • 室溫測試
  • 可能的軸直徑 20 mm
  • 行程長度 200 mm
測試平台 5:1 線性移動

水下線性技術測試

  • 樞軸磨損率測試
  • 負載可達 100N
  • 表面速度為 0.01m/s
  • 室溫下測試
  • 可用軸直徑 10mm
線性技術水下測試

測試資料會流入哪個線上工具?

在測試實驗室和 igus 線上工具進行測試

來自 igus® 測試實驗室的精選實際測試

我們測試您的應用

igus® 測試實驗室的不同區域

iglidur 測試平台

iglidur® 乾式軸承

robolink® 模組化低成本機械手臂試驗台

robolink® 低成本自動化

能量鏈測試平台

電子鏈能源供應

chainflex 測試平台

chainflex® 耐彎曲電線電纜

帶有能量傳輸保護拖鏈的低溫室

低溫室

測試實驗室負載測試

igus 測試實驗室

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

產品經理/免上油滑軌系統

+886 905 605 685聯繫我們

出貨及諮詢