變更語言 :
無論在何處移動質量,為了節省重量、能源和金錢,使用輕量且穩定的材料變得越來越重要。
碳纖維軸與各種 iglidur® 軸承一起進行了測試。各種材料的磨損率有很大的差異 - 在某些情況下甚至出乎 igus® 材料專家的意料。在金屬軸上表現最佳的 iglidur® 材料,在碳纖維軸上的表現也不盡相同。
碳纖維軸和塑料滑動軸承的組合乍聽起來可能太特別,不相容。然而,由於碳纖維軸的材料特性,其在眾多領域的應用正變得越來越有趣。碳纖維的特點是重量輕、抗折強度高。
我們測試了 25 種不同的高性能聚合物與碳纖維桿的組合,以找出磨損係數最佳的組合。在線性短行程的測試台上總共跑了 2560 公里。
以下是測試的一些細節:

針對碳纖維軸的線性短行程
P= 1MPa, v= 0.1m/s, T= 23°C
y 軸:磨損率 [μm/km]
經過 2560 公里的碳纖維軸心測試後,可以確定:磨損率為 0.53 µm/km 的 iglidur® J260 最適合碳纖維軸心。

iglidur® J - 材料資料
iglidur® J - 快速和慢速運動專家

關於 drylin® 碳纖維軸的更多資訊
可在此找到相關資訊和應用範例。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net