iglidur J - 材質資料

最重要的技術規範一覽

  • 室溫下優異的耐磨性
  • 中溫下良好的耐磨性
  • 優異的表面係數
  • 低吸濕性
  • 高耐化學品
  • 耐邊緣壓力
  • 耐衝擊和衝擊
  • 耐污垢和灰塵
  • 防黴符合 DIN EN ISO 846
iglidur J 材料技術規範

我什麼時候使用這種材料?

  • 對於高速
  • 當需要在中低負載下具有最高耐磨性時
  • 針對不同心軸的低磨損
  • 當乾式運轉中要求低摩擦係數時
  • 為了緩解
  • 當需要良好的耐化學物質時
  • 使用軟心軸材料獲得最佳性能
  • 低吸濕性

什麼時候可以使用不同的材料?

最大表面速度

m/s旋轉擺動線性
永久性1.5 1.1 8
短期3 2.1 10

允許滑動速度

摩擦和磨損

iglidur J 乾燥 潤滑油 油 水
摩擦係數 µ 0.06-0.18 0.09 0.04 0.04
圖表 04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 0.75MPa
圖表 05:摩擦係數與負載的函數關係,v = 0.01m/s

心軸材料

不同心軸材料的磨損、旋轉應用
活動方式和旋轉應用中的磨損

安裝公差

直徑 d1 [mm] 心軸 h9 [mm] iglidur® J E10 [mm] 孔座 H7 [mm]
最多到 30-0.025+0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 至 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 最多 100-0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 至 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 至 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 至 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 到 800-0.074+0.060 +0.180 0 +0.030
>80 到 1200-0.087+0.072 +0.2120 +0.035
> 120 至 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

附加技術規範

中等阻力
酒精+
碳氫化合物+
潤滑油,不含添加劑的油 +
燃料+
稀釋酸0 至 -
強酸-
稀釋鹼+
強鹼性+ 最多到 0
特殊過渡電阻 > 1013 Ω cm
表面電阻 > 1012 Ω

典型應用領域

印刷業

印刷行業

飲料產業

飲料行業

飛機

航太、航空業

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢