產品使用壽命

用於持續運作的iglidur®材料可以做什麼?

  • 多功能耐用型,(幾乎)所有心軸都高度耐磨,摩擦係數非常低
  • 多種心軸材料,磨損低
  • 乾式運轉中的低摩擦係數
  • 有避震效果
iglidur J 材料
  • 經典耐用型,(幾乎)所有心軸都非常耐磨
  • 適用於特別長的運行時間
  • 低表面係數
  • 極高的耐磨性
iglidur W300 材料
  • 活動方式與擺動負載專家
  • 低表面係數
  • 耐化學品
  • 低吸濕性
iglidur J3 材料
  • 可與多種心軸和負載一起使用
  • 鋼上的摩擦係數非常低
  • 符合美國聯邦航空管理局 (FAA) 對飛機內飾的防火要求
  • 可在高達 +180°C 的溫度下連續使用
  • 適用於中高負載
J350 材質
  • 精密心軸的理想選擇
  • 中低負載時非常好的摩擦係數
  • 耐化學品
  • 比iglidur® J 更高的耐溫性
J260 材質
  • 耐用型,規格齊全
  • 非常耐磨
  • 可在高達 +180°C 的溫度下連續使用
  • 適合潮濕環境
W360 材質
  • 對於高速
  • 專為快速旋轉應用而開發
  • 非常低的表面係數
  • 非常好的耐磨性
L250 種材質
  • 耐溫度和介質
  • 可在高達 +250°C 的溫度下連續使用
  • 旋轉速度高達 5m/s
  • 非常好的耐磨性
500 層材質
  • 低成本材料
  • 低表面係數
  • 良好的耐磨損性
  • 乾式運轉中的低摩擦係數
  • 非常經濟實惠
R 材質
  • 低成本材料,含矽
  • 高速度下的低摩擦係數
  • 對於低負載
  • 非常經濟實惠
D 材質
  • 鋁心軸專用
  • 陽極氧化鋁產品使用壽命極長
  • 低表面係數
  • 低磨損
J200 材質

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

副協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢