iglidur® W300 - 材料數據

最重要的技術規範一覽

  • 常溫耐磨性好
  • 優異的表面係數
  • 低吸濕性
  • 高耐化學品
  • 耐邊緣壓力
  • 耐衝擊和衝擊
  • 耐污垢和灰塵
  • 耐高負載 (>60N/mm²)
材料技術規範

我什麼時候使用這種材料?

  • 當需要經濟型全性能軸承時
  • 對於低至平均表面速度
  • 當軸承需要在不同的心軸材料上運作時
  • 對於活動方式和旋轉運動

什麼時候可以使用不同的材料?

允許滑動速度

最大表面速度
m/s旋轉擺動線性
永久性10.74
短期2.51.86

摩擦係數和磨損

iglidur® W300 的溫度限制

iglidur® W300乾燥潤滑油油水
摩擦係數 µ0,08 - 0,230.090.040.04
圖表。04: 係數作為表面速度的函數,p = 0.75 MPa,心軸來自 Cf53
圖表 05:摩擦係數與負載的函數關係,v = 0.01m/s
與不同心軸材料磨損
擺動和旋轉應用中的磨損

安裝公差

直徑 d1 [mm]心軸 h9 [mm]iglidur® W300 E10 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 30-0.025+0.014 +0.0540 +0.010
> 3 至 60 - 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 最多 100-0.036 +0.025 +0.0830 +0.015
> 10 至 180 - 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 至 300 - 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 至 500 - 0.062+0.050 +0.1500 +0.025
>50 到 800-0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 到 1200-0.087+0.072 +0.2120 +0.035
>120 至 1800 - 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

附加屬性

耐化學物質

耐輻射

抗紫外線

真空

電氣技術規範

iglidur® W300 的耐化學物質
中等阻力
酒精+ 最多到 0
碳氫化合物+
潤滑油,不含添加劑的油+
燃料+
稀釋酸0 至 -
強酸-
稀釋鹼+
強鹼性0
電氣技術規範
特殊過渡電阻表面電阻
> 1013 Ωcm> 1012 Ω

典型應用領域

木工機產業

木工業

印刷業

印刷行業

飲料產業

飲料行業

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢