iglidur® H370,套筒軸承,毫米

在水下具有極長的使用壽命,耐介質性高

iglidur® H370,套筒軸承,毫米
iglidur® H370,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® H370,套筒軸承,毫米
iglidur® H370,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: H370SM-0304-03
  • 材質: iglidur® H370
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 在水下具有極長的使用壽命,耐介質性高
  • 耐磨——尤其在水下時
  • 耐高溫,適合-40°C至+200 °C
  • 高化學抗性

iglidur H370 |最長的產品在水下和高耐化學品下的使用壽命

iglidur H370 是水下應用的正確解決方案。該材料可吸收非常高的負載,耐化學品,可在高達 +200°C 的溫度下使用。

典型應用領域

  • 流體技術
  • 離岸
  • 造船
  • 重型機械/設備工程
  • 包裝產業

我什麼時候使用它?

  • 用於水下
  • 需要耐高溫時
  • 當需要高機械強度和耐磨性時
  • 當需要良好的耐化學物質時

我什麼時候不使用它?

  • 當需要對材料進行機械重新加工時
  • 當需要在高溫下具有高耐磨性時
  • 適用於重度污垢下
  • 當需要廉價的大規模解決方案時
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

王志剛 Gary Wang
王志剛 Gary Wang

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #169

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點