5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
圖 13:壓配合滑動軸承內徑的測量
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材質和壁厚有關。 對於每種材質,水分吸收和熱膨脹都是決定性因素。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的軸承間隙。 壁厚的經驗法則:軸承壁越厚,間隙必須越大。
因此,iglidur® 滑動軸承有不同的公差等級。 在這些公差下,按推薦標準安裝的 iglidur® 滑動軸承可以在允許的溫度範圍和最高 70% 的濕度條件下工作。 如果存在較高的空氣濕度水準,或軸承在水下使用,則應優先選擇吸濕性低的材質。
iglidur® 滑動軸承是壓配軸承,適合帶 H7 標準孔的軸承座孔。 軸承壓配就是將軸承固定在軸承座中,滑動軸承的內徑也在壓配合時形成。
將軸承安裝在具有最小規定尺寸的孔中時,要使用千分錶和塞規檢驗軸承尺寸。
當壓入孔中時,塞規的通端必須容易通過軸承。
在測量水準上(對比圖 13),軸承的內徑必須與百分表保持在規定的公差內。
圖 13:測量線的位置(1、2、3 =測量線)
儘管軸承的製造與裝配很仔細,但仍然會有很多有關推薦安裝尺寸與公差的差異和問題存在。
出於這個原因,我們編制了一個最常見的差異原因列表。 在多數情況下,有了它們,我們就能很快發現問題的所在:
孔沒有加工合適的倒角,因此在壓配合過程中軸承的材質可能被刮掉。
定位銷的使用會使壓配合過程中軸承內徑變大。
基座孔沒有按照 H7 公差加工。
軸承座由軟質材質製成,軸承壓配時會將其脹大。
軸不在 h 公差範圍之內。
不是按照測量方法進行測量的。