網路/以太網路/光纖/匯流排電纜

用於網絡、以太網、光纖或匯流排應用的訂製特殊電纜在拖鏈中完成數百萬次循環的測試。該系列包括訂製的漸變折射率光纖電纜,CAT5/6/7電纜、以太網電纜和Profibus/Profinet的電纜。訂製網絡電纜已通過各種機構的認證,符合各種標準和指令:UL、CleanRoom、EAC、CEi、CTP、GL、RoHS-II、CSA、CE和DESINA。全裝配網絡電纜是為高應力水平、阻燃和防油而設計的高靈活性電纜。
  • 耐油且有彈性
  • 最小彎曲半徑達 12.5 x d
產品數量: 0
很遗憾,该分类下目前没有可用商品。您需要支持还是定制化解决方案?使用igus® LiveChat立即获取帮助吧!或者 请给我们留言。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢